エレクトロニクス部品技術窓口
出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。【特長】・コーセルのDCD...
詳細を確認
SUCS10
表面実装(SMD)/スルーホール実装(DIP)タイプを用意
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量・省床面積
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
リモートコントロール
外部出力電圧可変可能
アルミ電解/タンタル電解コンデンサ未使用

| 絶縁耐圧 | 入力-出力 | AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃) |
|---|---|---|
| 入力-ケース | AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃) | |
| 出力-ケース | AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃) | |
| 環境 | 使用温・湿度 | -40~+85℃,20~95%RH(結露なし) |
| 保存温・湿度 | -40~+100℃,20~95%RH (結露なし) | |
| 振動 | 10~55Hz 98.0m/s2 (10G) 周期3分 X,Y,Z 3方向 各1時間 | |
| 衝撃 | 490.3m/s2 (50G) 11ms X,Y,Z 3方向 各1回 | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 取得 |
| 構造 | 外形寸法/質量 | 40.2×7.0×22.0mm (W×H×D)/ 10g max |
| 冷却方法 | 自然空冷/強制通風 |


SMD(typeB)

DIP(typeC)
出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
【特長】
・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
・10Wモデルのケースカバー付きDCDCコンバータ。
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ
4.8通常価格(税別):2,972円~
![スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000492540/MWE1_93_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
3通常価格(税別):1,840円~