17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 形状

    • 本体カバー付き
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 入出力端子形状

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 安全規格

  • 最大出力電力(W)

    ~mm
  • 電圧設定確度(V)

  • リモートコントロール

    ~mm
  • 出力電圧可変(V)

  • 外部電源接続

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PMA60Fモデル 60W単出力

通常単価(税別)
7,8008,557
税込単価
8,5809,413
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PMA60Fモデル:ワイド入力・ユニットタイプ・単出力・60Wモデル。【特長】 主要とされる各国の規格...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

 

PMA60Fの特長

PMA60Fシリーズの外観

PMA60Fシリーズの外観

ブロックダイヤグラムの図

ブロックダイヤグラムの図

出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品
外形図

外形図

定格出力電力 : 15~60W(15 / 30 / 60W)まで揃えたシリーズの60Wモデル
低漏洩電流対応0.05 / 0.10mAmax(ACIN100V / 240V)
※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

基本特性データ

型名回路方式発振周波数
(kHz)
入力電流
(A) ※1
突入電流
防止回路
基盤/パターン面直並列運転可否 ※2
材質片面両面直列並列
PMA60Fアクティブフィルタ60~5500.8サーミスタガラスコンポジット-×
シングルフォワード120
  • ※1入力電流は、AC100V・定格負荷時の値を示します。
  • ※2取扱説明、直列・並列運転欄を参照ください。

製品仕様

-項目PMA60F-3R3PMA60F-5PMA60F-12PMA60F-15PMA60F-24
最大出力電力 [W]39.660606060
DC出力3.3V 12A5V 12A12V 5A15V 4A24V 2.5A
入力電圧[V]AC85~264 1φ(取扱説明 項1.1をご参照ください)
電流[A]ACIN 100V0.7typ(lo=100%)0.8typ(lo=100%)
ACIN 200V0.4typ(lo=100%)0.5typ(lo=100%)
周波数[Hz]50/60(47~63)
効率[%]ACIN 100V77typ80typ80typ81typ81typ
ACIN 200V78typ83typ82typ83typ83typ
力率(lo=100%)ACIN 100V0.98typ
ACIN 200V0.85typ0.90typ
突入電流[A]ACIN 100V15typ(lo=100%)(コールドスタート時)
ACIN 200V30typ(lo=100%)(コールドスタート時)
漏洩電流[mA]0.09/0.18max(ACIN 100V/240V 60Hz, lo=100%, IEC60601-1の測定方法による)
出力定格電圧[V]3.35121524
定格電流[A]12.012.05.04.02.5
静的入力変動[mA]20max20max48max60max96max
静的負荷変動[mV]40max40max100max120max150max
リップル[mVp・p] ※10~+50℃80max80max120max120max120max
-10~0℃140max140max160max160max160max
リップルノイズ[mVp・p]
※1
0~+50℃120max120max150max150max150max
-10~0℃160max160max180max180max180max
周囲温度変動[mV]0~+50℃50max50max120max150max240max
-10~+50℃60max60max150max180max290max
経時ドリフト[mV] ※220max20max48max60max96max
起動時間[ms]250typ(ACIN 100V, lo=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V, lo=100%)
電圧可変範囲[V]2.85~3.604.50~5.5010.00~13.2013.20~18.0019.20~27.00
電圧設定確度[V]3.30~3.405.00~5.1512.00~12.4815.00~15.6024.00~24.96
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]4.00~5.255.75~7.0015.00~18.0020.00~25.0030.00~37.00
運転表示LED表示:緑
リモートコントロール(RC)オプション(外部駆動電源必要)
絶縁耐圧入力 - 出力・RC ※3AC4,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
入力 - FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力・RC - FG ※3AC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
環境使用温・湿度-10~+70℃ , 20~90%RH(結露なし)※4
保存温・湿度-20~+75℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回
適応規格安全規格UL60601-1 , C-UL(CSA-C22.2 No.601.1), EN60601-1取得
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2準拠 ※6
構造外形寸法/質量32×82×135mm(端子台含まず)(W×H×D) / 350g max(ケースカバー付:395g max)
冷却方法自然空冷
  • ※120MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103相当品)による。
  • ※2経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変です。
  • ※3"RC"はリモートコントロール(オプション)追加時に適用します。RCは入出力及びFGと絶縁されています。
  • ※4出力ディレーティングが必要です。
  • ※5オプション指定時の安全規格については弊社サポートセンターにお問い合わせください。
  • ※6クラスCについては弊社サポートセンターにお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 他の電源との並列運転はできません。
  • ※ カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。
 

証明書・特許

安全規格

  • UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1

EMI規格

  • FCC-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B、VCCI-B準拠
  • EMS(イミュニティ):EN61204-3、EN61000-6-2
  • EN61000-4-2準拠(静電気放電)
  • EN61000-4-3準拠(放射性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-4準拠(ファーストトランジェントバースト)
  • EN61000-4-5準拠(雷サージコモンモード:レベル4、ノーマルモード:レベル2)
  • EN61000-4-6準拠(伝導性無線周波電磁界)
  • EN61000-4-8準拠(電源周波数磁界イミュニティ)
  • EN61000-4-11準拠(電圧ディップ/変動)
 

実装・取付方法

取付方法

図3.1取付ねじ

図3.1取付ねじ

  • 使用するねじは、内部部品との絶縁距離を保つため、ねじ挿入長さは電源の外側から6mmMAXとする(図3.1参照)
  • 複数の電源を並べて使用する場合は、各電源の周囲温度がディレーティング表に示す温度範囲を超えないよう、電源相互の間隔を開けるなどして、充分な通風が得られるようにしてください。

ディレーティング

図3.2取付方法

図3.2取付方法

  • 取付方法:図3.2参照
  • 使用環境・設置環境

ご使用にあたっては、電源から発生する熱を放熱していただく必要があります。
表3.1~3.4にポイントA、ポイントBの上限温度と負荷率の関係を示しています。
電源全体に充分な対流が得られるよう、通風を考慮し、ポイントA、ポイントBが上限温度以下になるようにしてください。
ポイントA、ポイントBにおいて上限温度での期待寿命は3年以上です。
ポイントA、ポイントBの位置は外形図を参照してください。
ポイントA、ポイントBは導電部です。温度測定の際には、感電や漏電に注意してください。詳細は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

表3.1 ポイントA、ポイントB温度 PMA15F-□

取付負荷率上限温度
ポイントA[℃]ポイントB[℃]
A70%<Io≦100%7275
20%<Io≦70%7577
Io≦20%7777
B70%<Io≦100%6262
20%<Io≦70%6466
Io≦20%6667
C70%<Io≦100%5562
20%<Io≦70%5864
Io≦20%6163

表3.2 ポイントA、ポイントB温度 PMA30F-□

取付負荷率上限温度
ポイントA[℃]ポイントB[℃]
A70%<Io≦100%7783
20%<Io≦70%7983
Io≦20%8084
B70%<Io≦100%7274
20%<Io≦70%7074
Io≦20%7174
C70%<Io≦100%6676
20%<Io≦70%6775
Io≦20%6873

表3.3 ポイントA、ポイントB温度 PMA60F-□

取付負荷率上限温度
ポイントA[℃]ポイントB[℃]
A70%<Io≦100%8276
20%<Io≦70%8881
Io≦20%8883
B70%<Io≦100%6668
20%<Io≦70%7573
Io≦20%7775
C70%<Io≦100%6465
20%<Io≦70%7172
Io≦20%7372

表3.4 ポイントA、ポイントB温度 PMA100F-□

取付負荷率上限温度
ポイントA[℃]ポイントB[℃]
A70%<Io≦100%7880
20%<Io≦70%8382
Io≦20%8484
B70%<Io≦100%6483
20%<Io≦70%7083
Io≦20%7375
C70%<Io≦100%5976
20%<Io≦70%6576
Io≦20%6774

-R(PMA60F)

外部に本電源以外の直流電源を用意し、リモコン用コネクタ(オプション)に電圧を印加することで、出力のON/OFFを制御することができます。

機種名内蔵抵抗
Ri[Ω]
RC(+), RC(-)間電圧[V]流入電流
[mA]
出力ON時出力OFF時
PMA60F, PMA100F7804.5~12.50~0.5(20max)

使用例

機種名ハーネス型番用途
PMA15F, PMA30F, PMA60F, PMA100F,H-IN-15入出力がコネクタタイプ(メーカー:Tyco Electronics AMP)に対応する入力ハーネス
  • 型番:H-IN-15
  • ハウジング:1-1123722-5(Tyco Electronics AMP)
  • 接触子:1123721-1または1318912-1(Tyco Electronics AMP)
  • 質量:20g max
形状

形状

使用電線

コネクタピン番号電線
番号
AWG長さ
l[mm]
1UL101520500
2あきピン
3UL101520500
4あきピン
5UL101520500
 

ラインナップと特長

ユニットタイプ

型番リスト

表示件数

形状

出力電圧(シングルのみ)

入出力端子形状

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

高さ

(mm)

(mm)

安全規格

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

リモートコントロール

出力電圧可変

(V)

コネクタ詳細

端子台種類

外部電源接続

RoHS?最小発注数量
オープンフレーム
DC12V
コネクタ
5
82
32
CE / UL / CUL / TUV / CSA
60
12~12.48
なし
10~13.2
-
-
不要
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
DC12V
コネクタ
5
82.5
35.5
-
60
12~12.48
あり
10~13.2
-
-
必要
10
1個
オープンフレーム
DC24V
コネクタ
2.5
82
32
CE / UL / CUL / TUV / CSA
60
24~24.96
なし
19.2~27
-
-
不要
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,557
( 9,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,800
( 8,580 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PMA60Fモデル:ワイド入力・ユニットタイプ・単出力・60Wモデル。
【特長】
主要とされる各国の規格に適合し、安全規格認定における審査時間、費用の低減に貢献。
・PMAシリーズはL・Nの両相にヒューズを内蔵、強化絶縁を行い、
追加の入力ヒューズや絶縁トランスが不要となり、システムの小型化に貢献。
・カバー、専用ハーネス等、充実したオプションパーツを用意(オプションパーツのページを参照)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾に「-R」「-R■」と表記のあるものは、リモートコントロール付きとなります。使用の際は外部駆動電源への接続が必要となっております。「外部電源接続」の絞り込み条件よりご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PMA60Fモデル 60W単出力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PMA60Fモデル 60W単出力
PBA15Fモデル 15W単出力
PBA10Fモデル 10W単出力
スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
メーカーコーセルコーセルコーセルコーセルコーセル
通常価格7,800-3,271 -2,671 -22,705 -23,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
出力電力(W)601510300600
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC専用AC/DCAC/DCAC/DCAC専用
奥行(mm)1358568170186
入力電圧(V)AC85~264AC85~264/DC110~370AC85~264/DC110~370AC85~264/DC120~350AC85~264
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング