エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出力電圧(シングルのみ)

    ~mm
  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 入力電圧(V)

  • 最大出力電力(W)

    ~mm
  • 電圧設定確度(V)

  • 出力電圧可変(V)

  • その他オプション機能

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力

通常単価(税別)
3,229
税込単価
3,552
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オンボードタイプDC-DCコンバータ。【特長】・標準パッケージ1×1インチ、6面シールド・ワイド入力D...

詳細を確認

型番:

MGFS152405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGFS152405の仕様・寸法情報

形状
オンボード
出力電力(W)
15
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
[その他] DC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC5V
入出力端子形状
[その他] その他
定格出力電流(シングルのみ)(A)
3
高さ(mm)
9.9
幅(mm)
25.4
奥行(mm)
25.4
安全規格
CE / UL / CUL / TUV / CSA
入力電圧(V)
DC9~36
最大出力電力(W)
15
電圧設定確度(V)
4.975~5.137
過電流保護回路
あり
リモートコントロール
あり
出力電圧可変(V)
4.5~5.5(外付け抵抗)
その他オプション機能
なし
RoHS?
10
-
-

商品情報

INDEX

 

MGFS15の特長

MGFS15

MGFS15

業界標準パッケージ 1×1インチ
ワイド入力 DC9~36V / DC18~76V
同期整流回路採用で高効率
6面シールド
入出力間アイソレーションDC1,500V(1分間)
過電流保護回路(自動復帰)
リモートコントロール
外部出力電圧可変可能
アルミ電解 / タンタル電解コンデンサ未使用

MGFS15の呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名
2 単一出力
3 定格出力電力
4 定格入力電圧
5 定格出力電圧
6 オプション
G:入出力間C削除
R:リモートコントロール(正論理)

製品仕様

絶縁耐圧入力-出力DC1,500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩ min(20±15℃)
入力-ケースDC1,000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩ min(20±15℃)
出力-ケースDC1,000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 1,000MΩ min(20±15℃)
環境使用温・湿度-40~+85℃,20~95%RH(結露なし)
保存温・湿度-40~+100℃,20~95%RH(結露なし)
振動10~55Hz 98.0m/s2 (10G) 周期3分 X,Y,Z方向 各1時間
衝撃490.3m/s2 (50G) 11ms X,Y,Z方向 各1回
適応規格安全規格UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1取得
構造外形寸法/質量25.4×9.9×25.4mm(W×H×D)/20g max
冷却方法自然空冷/強制通風

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム
 

外形図

外形図
  • ※ 一般公差:±0.5
  • ※ 単位:mm
  • ※ 端子材質:銅
  • ※ 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
  • ※ ケース材質:シンチュウ
  • ※ ケースメッキ処理:ニッケルメッキ
  • ※ 底蓋:FR4(t=0.6)
  • ※ 本製品は、金属ケース構造のため、底面および周辺部品やパターンとの絶縁にはご注意ください。
  • ※ 質量:20g max
  • ※ 商品の詳しい内容は、カタログでご確認ください。

製品仕様

-項目MGFS15243R3MGFS152405MGFS152412MGFS152415
最大出力電力[W]13.21515.615
DC出力電圧[V]※13.351215
電流[A]431.31
入力電圧[V]DC9~36
電流[A]※20.63typ0.71typ0.73typ0.70typ
効率[%]※287typ88typ89typ89typ
出力定格電圧[V]3.351215
定格電流[A]431.31
静的入力変動[mA]13.2max20max48max60max
静的負荷変動[mV]13.2max20max48max60max
リップル[mVp・p] ※3-20~+60℃75max75max100max100max
-40~-20℃100max100max120max120max
リップルノイズ[mVp・p]
※3
-20~+60℃75max75max100max100max
-40~-20℃150max150max150max150max
周囲温度変動[mV]-20~+60℃50max50max150max180max
-40~+60℃80max80max240max290max
経時ドリフト[mV] ※420max20max48max60max
起動時間[ms]30max(最低入力, lo=100%)
電圧可変範囲内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10%
電圧設定確度[V]※53.296~3.4044.975~5.13711.857~12.24314.839~15.321
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リモートコントロール(RC)可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
-項目MGFS15483R3MGFS154805MGFS154812MGFS154815
最大出力電力[W]13.21515.615
DC出力電圧[V]※13.351215
電流[A]431.31
入力電圧[V]DC18~76
電流[A]※20.32typ0.36typ0.37typ0.35typ
効率[%]※287typ88typ88typ89typ
出力定格電圧[V]3.351215
定格電流[A]431.31
静的入力変動[mA]13.2max20max48max60max
静的負荷変動[mV]13.2max20max48max60max
リップル[mVp・p] ※3-20~+60℃75max75max100max100max
-40~-20℃100max100max120max120max
リップルノイズ[mVp・p]
※3
-20~+60℃75max75max100max100max
-40~-20℃150max150max150max150max
周囲温度変動[mV]-20~+60℃50max50max150max180max
-40~+60℃80max80max240max290max
経時ドリフト[mV] ※420max20max48max60max
起動時間[ms]30max(最低入力, lo=100%)
電圧可変範囲内部固定(TRMオープン)外付抵抗にて可変可能 ただし±10%
電圧設定確度[V]※53.296~3.4044.975~5.13711.857~12.24314.839~15.321
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リモートコントロール(RC)可能(負論理:Lで出力ON、Hで出力OFF)
  • 1.+10V、+24V、+30V単一出力電源は、MGFW15□□05、MGFW15□□12、MGFW15□□15にて、ご使用いただけます。
  • 2.定格入出力時
  • 3.電源出力端から50mm離した箇所に22μFのセラミックコンデンサを取り付けて測定。(20MHzオシロスコープ)
  • 4.経時ドリフトは周囲温度25℃、定格入出力にて入力印加後30分~8時間の変化です。
  • 5.定格入力(DC24V、DC48V)、定格出力時、周囲温度25℃※その他の電源との並列運転はできません。
 

ラインナップと特長

オンボードタイプ

オンボードタイプ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
オンボードタイプシングル1MGS'10グローバルスタンダード形状の汎用DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'16UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1MGFS'10グローバルスタンダード形状の広入力範囲DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1STMG'13MGFSシリーズの周辺部品実装タイプCEマーキング適合品
1SUS/SUCS'04小型・薄型汎用のDC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SUTS'09SUCSの立型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SFS'05薄型SMD/DIPタイプ
DC/DCコンバータ
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'03
'05
1SFCS'07SFSシリーズに金属カバーを取り付けたタイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SFLS'07超薄型SMDタイプDC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1ZUS'96汎用型DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品
'93
1ZTS'98ZUSの縦型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品
1TUHS'14AC100/200V系入力、超小型UL・C-UL認定品/TUV認定品
'15
1VAF'99AC100/200V系入力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1VAA'98AC100V系入力UL・C-UL認定品
マルチ2MGW'10MGシリーズの2出力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2MGFW'10MGFシリーズの2出力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2STMG'13MGFWシリーズの周辺部品実装タイプCEマーキング適合品
2SUW/SUCW'04小型・薄型汎用のDC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2SUTW'09SUCWの立型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2ZUW'96ZUシリーズの2出力UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品
'93
2ZTW'98ZUWの縦型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品
 

開発秘話

 

初のインチサイズのDCDCコンバータとして、省床面積、高容量を狙った商品。
今まで入力を4種類(5、12、24、48V)に分けていたDCDCを、高帯域に広げ2種類(24V(DC9~36V)、48V(DC18~76V))としたことで、お客様の使い勝手を向上。
ノイズの影響を受け難くする為に6面シールド構造を実現。

型番リスト

表示件数
型番
MGFS152405

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

入力電圧

(V)

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

出力電圧可変

(V)

その他オプション機能

RoHS?最小発注数量
DC5V
3
DC9~36
15
4.975~5.137
4.5~5.5(外付け抵抗)
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,229
( 3,552 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オンボードタイプDC-DCコンバータ。
【特長】
・標準パッケージ1×1インチ、6面シールド
・ワイド入力DC9~36V/DC18~76V
・同期整流回路採用で高効率
・入出力間アイソレーションDC1,500V(1分間)
・リモートコントロール、外部出力電圧可変可能
・アルミ電解/タンタルコンデンサ未使用
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換するとき

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力の型番MGFS152405のページです。 型番MGFS152405に関する仕様情報を記載しております。
MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MGFS15モデル 15W単出力 ワイド入力
MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力
MGS30モデル 30W単出力
マルチ出力電源 OZM-015
LED電源 PCBタイプ
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
メーカーコーセルコーセルコーセルニプロンミンウェルコーセル
通常価格3,2294,1864,0295,8904,06123,500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
形状オンボードオンボードオンボードオープンフレームオープンフレームカバー付き
出力電力(W)1530301540.3600
シングル/マルチシングルシングルシングルマルチシングルシングル
入力電圧DC専用DC専用DC専用AC専用AC/DCAC専用
入出力端子形状その他その他その他ナイロンコネクタコネクタネジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト