17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

LFA30Fモデル 30W単出力

通常単価(税別)
2,9433,300
税込単価
3,2373,630
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、30Wモデル。【特長】・ワイ...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

 

LFA30Fの特長

LFA30Fの外観

LFA30Fの外観

LFA30Fのブロックダイヤグラム

LFA30Fのブロックダイヤグラム

出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

製品仕様

-項目LFA30F-3R3-YLFA30F-5LFA30F-12LFA30F-15LFA30F-24
最大出力電力[W]19.830.030.030.031.2
DC 出力3.3V 6A5V 6A12V 2.5A15V 2A24V 1.3A
入力電圧[V]AC85~264 1φ(取扱説明 項1.1をご参照ください)※3
電流[A]ACIN 100V0.50typ(lo=100%)0.65typ(lo=100%)
ACIN 200V0.30typ(lo=100%)0.35typ(lo=100%)
周波数[Hz]50/60(47~440)
効率[%]ACIN 100V73typ76typ79typ81typ82typ
ACIN 200V75typ79typ81typ83typ84typ
突入電流[A]ACIN 100V15typ(lo=100%)(コールドスタート時)(常温)
ACIN 200V30typ(lo=100%)(コールドスタート時)(常温)
漏洩電流[mA]0.30/0.65max(ACIN 100V/240V 60Hz, lo=100%, IEC60950-1,電安法の測定方法による)
出力定格電圧[V]3.35121524
定格電流[A]6.06.02.52.01.3
静的入力変動[mV]※520max20max48max60max96max
静的負荷変動[mV]※540max40max100max120max150max
リップル[mVp・p]0~+50℃ ※180max80max120max120max120max
-10~0℃ ※1140max140max160max160max160max
リップルノイズ[mVp・p]0~+50℃ ※1120max120max150max150max150max
-10~0℃ ※1160max160max180max180max180max
周囲温度変動[mV]0~+50℃50max50max120max150max240max
-10~+50℃60max60max150max180max290max
経時ドリフト[mV] ※220max20max48max60max96max
起動時間[ms]150typ(ACIN 100V, lo=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 100V, lo=100%)
電圧可変範囲[V]2.85~3.63内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)
電圧設定確度[V]3.30~3.404.90~5.3011.50~12.5014.40~15.6023.00~25.00
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]4.00~5.255.75~7.0013.80~16.8017.25~21.0027.60~33.60
運転表示なし
リモートセンシングなし
リモートコントロール(RC)なし
絶縁耐圧入力 - 出力AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
入力 - FGAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力 - FGAC500V 1分間 カットオフ電流=25mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
環境使用温・湿度-10~+70℃ , 20~90%RH(結露なし)(取扱説明 項3.2をご参照ください)※3
保存温・湿度-20~+75℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分X, Y, Z 方向各1時間
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回
適応規格安全規格UL60950-1 , C-UL(CSA60950-1), EN60950-1 , EN60065 , EN50178 取得 , 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2(クラスA)※6準拠(力率改善回路なし)※4
構造外形寸法/質量50×26.5×105mm(W×H×D) / 130g max(シャーシ・カバー付:260g max)
冷却方法自然空冷(取扱説明 項3.1 , 項3.2をご参照ください)※3
  • ※1出力端子から150mmに22mFのコンデンサをつけた測定板での値です。(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計測技研:RM-103相当品)による)。待機時の電力低減機能を内蔵しており、内部スイッチ素子を間欠動作させているため、負荷率Io=0~35%でのリップル・リップルノイズ仕様が異なります。
  • ※2経時ドリフトは周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※3出力ディレーティングが必要です。DCでのご使用については当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※4複数台使用の場合、規制に適合しない場合がありますので当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※5動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※6他のクラスについては当メーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは、仕様範囲外での使用はお避けください、内部素子を破壊することがあります。
  • ※ 並列運転はできません。
  • ※ シャーシ・カバー付の場合はディレーティングが必要です。
  • ※ パルス負荷の場合は電源から音がでる場合があります。
 

外形図

寸法図(標準タイプ)

寸法図(標準タイプ)

寸法図(シャーシ・カバータイプ)

寸法図(シャーシ・カバータイプ)

 
  • 面実装部品を裏面に実装しているので、振動を考慮し接触に注意してください。
  • 8mm以上のスペーサを使用してください。
  • 取付穴は合計4箇所あります。
  • ポイントA、ポイントBは温度測定点です。

入出力コネクタ

入出力コネクタ適合ハウジングターミナル
CN11-1123724-31-1123722-5連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
CN21-1123723-41-1123722-4連鎖状1123721-1
バラ状1318912-1
  • コネクタはTyco Electronics製が標準です。
  • オプション:J1でVH(メーカ:J.S.T)コネクタを用意しています。

ピンアサイン

CN1

ピン番号入力
1AC(L)
2-
3AC(N)
4-
5FG

CN2

ピン番号出力
1、2-v
3、4+v
  • CN1の2、4番ピンなし
  • CN2は、1ピン当り5A以下で使用してください。
  • 一般公差:±1
  • 質量:130g max(シャーシ・カバー付:260g max)
  • 基板:ガラスコンポジット(CEM3)
  • シャーシ・カバーはオプション(表面処理:亜鉛メッキ)
  • シャーシ取付穴締め付けトルク:0.6N・m(6.3kgf・cm)max
 

証明書・特許

安全規格:(L60951-1 , C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178取得, 電安法準拠

 

ラインナップと特長

基板単体タイプ

基板単体タイプ

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格 環境対応
基板単体タイプシングル1GHA'133×5インチ外径、医用電気機器対応、電動冷却機能で高電力密度UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
'15-SNF:ファン付きオプション
'16
1LMA'14医用電気機器対応、ピーク対応UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1LFP'12ピーク電流対応、
LEPシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
1LEP'02ピーク電流対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LFA'09基板単体タイプ汎用型電源、
LEAシリーズの小型版
UL・C-UL認定品/TUV認定品
'10
SPLFA'11LFAシリーズ(シャーシ・カバー付)のPSE取得品電安法認定品
1LEA'99基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LDA'94基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
'97UL認定品/UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1LGA'08入力AC100V系基板単体タイプ汎用型電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
マルチ2LEB'00LEAシリーズの2出力タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
3LDC'94LDAシリーズの3出力タイプUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'95
2LB'92基板単体タイプ2出力電源、
性能・機能を限定し低価格を実現
 
リニアタイプマルチシングル1G'75AC100V系入力、リニア電源、
超低ノイズ・低リップル
 
2GW'75Gシリーズの2出力タイプ 
 

開発秘話

 

AC100V(85~132V)のLGAシリーズ(出力電力50~240W)と同一外形、同一取付にすることで、お客様が急きょAC200V対応が必要な場合でも置き換えることが容易です。
また、基板単体電源として10~306Wまでラインナップを広げることで、複数使用の場合でも同一シリーズでまとめることが可能です。

型番リスト

表示件数

形状

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

高さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

安全規格

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

出力電圧可変

(V)

コネクタ詳細

その他オプション機能

RoHS?最小発注数量
オープンフレーム
DC5V
6
26.5
50
105
UL / CUL / TUV / CSA
30
4.9~5.3
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
なし
-
1個
オープンフレーム
DC5V
6
26.5
50
105
CE / UL / CUL / TUV / CSA
30
4.9~5.3
4.5~5.5
VH(J.S.T) 入力コネクタ
ボリューム付
10
1個
オープンフレーム
DC12V
2.5
26.5
50
105
CE / UL / CUL / TUV / CSA
30
11.5~12.5
内部固定
-
なし
10
1個
オープンフレーム
DC12V
2.5
26.5
50
105
CE / UL / CUL / TUV / CSA
30
11.5~12.5
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
なし
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
DC12V
2.5
36
60
125
CE / UL / CUL / TUV / CSA
30
11.5~12.5
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
シャーシ付
-
1個
オープンフレーム
DC15V
2
26.5
50
105
CE / UL / CUL / TUV / CSA
30
14.4~15.6
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
なし
10
1個
オープンフレーム
DC24V
1.3
26.5
50
105
CE / UL / CUL / TUV / CSA
31.2
23~25
内部固定
-
なし
10
1個
オープンフレーム
DC24V
1.3
26.5
50
105
CE / UL / CUL / TUV / CSA
31.2
23~25
内部固定
VH(J.S.T) 入力コネクタ
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,943
( 3,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,071
( 3,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,943
( 3,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,943
( 3,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,943
( 3,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,943
( 3,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,031
( 3,334 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、30Wモデル。
【特長】
・ワイド入力(AC85V~264V)
・電流防止回路・過電流・過電圧保護回路付
・待機時の消費電力を低減
・SEMIF47規格対応可
・各種安全規格に対応(L60951-1 、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN60065、EN50178取得、電安法準拠)
【用途】
・様々な汎用装置に使用可能

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LFA30Fモデル 30W単出力のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ファンモーター駆動用
5
満足度:5.0
インバータからのファンモーター出力の容量が足りなかったため、リレーと組み合わせて使いました。 使いやすい設計で簡単に使用...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の修理に
4
満足度:4.0
さまざまな機器に組み込まれている。故障の原因が電源と特定されれば、これを交換するだけで良いので、メーカーに修理を依頼する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LFA30Fモデル 30W単出力
PBA15Fモデル 15W単出力
PBA10Fモデル 10W単出力
スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力
メーカーコーセルコーセルコーセルコーセル
通常価格2,943-3,271 -2,671 -22,705 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
出力電力(W)301510300
シングル/マルチシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC専用AC/DCAC/DCAC/DC
入出力端子形状コネクタ端子台端子台端子台
入力電圧(V)AC85~264AC85~264/DC110~370AC85~264/DC110~370AC85~264/DC120~350

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング