エレクトロニクス部品技術窓口

LFA150Fの外観

LFA150Fのブロックダイヤグラム
| 事象 | 電源で 起きていること | 考えられる要因 | 確認方法 | 対策案 | 該当製品例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通電直後から出力電圧が出ない | 過電圧保護が動作している | センシング線が接続されていない | センシング線の接続を確認してください | センシング線を正しく接続してください | センシング機能を持つ製品全般 |
| 過電流保護回路が動作している | 出力が短絡している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力側を正しく配線してください | 製品全般 | |
| 出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など) | 出力側の配線を確認してください | ||||
| 電源が起動していない | 入力電圧が電源に印加されていない | 外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください | 外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください | 製品全般 | |
| 入力側の配線が正しいか確認してください | 入力側を正しく配線してください | ||||
| リモートコントロールがOFFになっている | リモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります) | リモートコントロール回路を正しく配線してください | リモートコントロール仕様がある製品全般 | ||
| リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください | |||||
| 直列運転が不可能な製品で直列運転している | 1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください | 直列運転が可能な製品を使用してください | 直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください | ||
| 正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない | 過熱保護が動作している | FANが停止している | 電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください 取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください | FANユニットを交換してください | PBA300F~1500 FPBA1500T ACEシリーズ |
| 電源を交換してください | ファンユニットがない製品 | ||||
| ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している | 電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください | 取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします | 過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式) | ||
| 過電圧保護が動作している | モータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している | 出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください | 出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください 逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください | 全製品 |

寸法図(標準タイプ)

寸法図(シャーシ・カバータイプ)
| 入出力コネクタ | 適合ハウジング | ターミナル | ||
|---|---|---|---|---|
| CN1 | 1-1123724-3 | 1-1123722-5 | 連鎖状 | 1123721-1 |
| バラ状 | 1318912-1 | |||
| CN2 | 1-1123723-6 | 1-1123722-6 | 連鎖状 | 1123721-1 |
| バラ状 | 1318912-1 | |||
| CN3 | 1-1123723-7 | 1-1123722-7 | 連鎖状 | 1123721-1 |
| バラ状 | 1318912-1 | |||
| ピン番号 | 入力 |
|---|---|
| 1 | AC(L) |
| 2 | - |
| 3 | AC(N) |
| 4 | - |
| 5 | FG |
| ピン番号 | 出力 |
|---|---|
| 1~6 | +v |
| ピン番号 | 出力 |
|---|---|
| 1~7 | -v |
| - | 項目 | LFA150F-3R3-Y | LFA150F-5-Y | LFA150F-12 | LFA150F-15 | LFA150F-24 | LFA150F-24-H | LFA150F-36 | LFA150F-48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大出力電力[W] ※5 | 99 | 150 | 150 | 150 | 151.2 | 151.2(189.6) | 151.2 | 153.6 | ||
| DC 出力 ※5 | 3.3V 30A | 5V 30A | 12V 12.5A | 15V 10A | 24V 6.3A | 24V 6.3(7.9)A | 36V 4.2A | 48V 3.2A | ||
| 入力 | 電圧[V] | AC85~264 1φ(取扱説明 項1.1 , 項3.2をご参照ください)※4 | ||||||||
| 電流[A] | ACIN 100V | 1.4typ(lo=100%) | 2.0typ(lo=100%) | |||||||
| ACIN 200V | 0.7typ(lo=100%) | 1.0typ(lo=100%) | ||||||||
| 周波数[Hz] | 50/60(47~63) | |||||||||
| 効率[%] | ACIN 100V | 80.0typ | 82.5typ | 82.5typ | 84.0typ | 85.0typ | 85.0typ | 85.0typ | 85.5typ | |
| ACIN 200V | 82.0typ | 85.5typ | 85.0typ | 86.5typ | 87.5typ | 87.5typ | 87.5typ | 88.0typ | ||
| 力率(lo=100%) | ACIN 100V | 0.98typ | 0.99typ | |||||||
| ACIN 200V | 0.92typ | 0.95typ | ||||||||
| 突入電流[A] | ACIN 100V | 15typ(lo=100%)(コールドスタート時)(常温) | ||||||||
| ACIN 200V | 30typ(lo=100%)(コールドスタート時)(常温) | |||||||||
| 漏洩電流[mA] | 0.40/0.75max(ACIN 100V/240V 60Hz, lo=100%, IEC60950-1,電安法の各測定方法による) | |||||||||
| 出力 | 定格電圧[V] | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 24 | 36 | 48 | |
| 定格電流[A] ※5 | 30 | 30 | 12.5 | 10 | 6.3 | 6.3(ピーク7.9) | 4.2 | 3.2 | ||
| 静的入力変動[mV]※7 | 20max | 20max | 48max | 60max | 96max | 96max | 144max | 192max | ||
| 静的負荷変動[mV]※7 | 40max | 40max | 100max | 120max | 150max | 150max | 240max | 240max | ||
| リップル[mVp・p] | 0~+40℃ ※2 | 80max | 80max | 120max | 120max | 120max | 240max | 150max | 150max | |
| -10~0℃ ※2 | 140max | 140max | 160max | 160max | 160max | 320max | 200max | 200max | ||
| リップルノイズ[mVp・p] | 0~+40℃ ※2 | 120max | 120max | 150max | 150max | 150max | 300max | 250max | 250max | |
| -10~0℃ ※2 | 160max | 160max | 180max | 180max | 180max | 360max | 300max | 300max | ||
| 周囲温度変動[mV] | 0~+40℃ | 50max | 50max | 120max | 150max | 240max | 240max | 360max | 480max | |
| -10~+40℃ | 60max | 60max | 150max | 180max | 290max | 290max | 450max | 600max | ||
| 経時ドリフト[mV] ※3 | 20max | 20max | 48max | 60max | 96max | 96max | 144max | 192max | ||
| 起動時間[ms] | 350typ (ACIN 100V, Io=100%) | |||||||||
| 保持時間[ms] | 20typ(ACIN 100V, Io=100%) | |||||||||
| 電圧可変範囲[V] | 2.85~3.63 | 4.50 ~ 5.50 | 内部固定(オプション Y 仕様にて可変可能) | |||||||
| 電圧設定確度[V] | 3.30~3.40 | 5.00~5.15 | 11.50~12.50 | 14.40~15.60 | 23.00~25.00 | 23.00~25.00 | 34.50~37.50 | 46.00~50.00 | ||
| 付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の 105% min(ピーク電流のあるものはピーク電流の 101% min)で動作、自動復帰 | ||||||||
| 過電圧保護[V] | 4.00~5.25 | 5.75~7.00 | 13.80~16.80 | 17.25~21.00 | 27.60~33.60 | 27.60~33.60 | 41.40~50.40 | 55.20~67.20 | ||
| 運転表示 | なし | |||||||||
| リモートセンシング | なし | |||||||||
| リモートコントロール(RC) | オプション(外部駆動電源必要) | |||||||||
| 絶縁耐圧 | 入力 - 出力・RC ※6 | AC3,000V 1分間 カットオフ電流 =10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿) | ||||||||
| 入力 - FG | AC2,000V 1分間 カットオフ電流 =10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿) | |||||||||
| 出力・RC - FG ※6 | AC500V 1分間 カットオフ電流 =25mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿) | |||||||||
| 出力 - RC ※6 | AC100V 1 分間 カットオフ電流 =25mA, DC100V 10MΩ min (常温 , 常湿) | |||||||||
| 環境 | 使用温・湿度 ※4 | -10~+70℃ , 20~90%RH(結露なし)(取扱説明 項3.2をご参照ください) | ||||||||
| 保存温・湿度 | -20~+75℃ , 20~90%RH(結露なし) | |||||||||
| 振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分X, Y, Z 方向各1時間 | |||||||||
| 衝撃 | 196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回 | |||||||||
| 適応規格 | 安全規格(DC 入力時は除く) | UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 取得 , 電安法準拠 | ||||||||
| 雑音端子電圧 | FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠 | |||||||||
| 高調波電流 | IEC61000-3-2(クラス A)準拠※8 | |||||||||
| 構造 | 外形寸法/質量 | 75×37.0×160mm(W×H×D)/390g max(シャーシ・カバー付:650g max) | ||||||||
| 冷却方法 | 自然空冷(取扱説明 項3.1 , 項3.2をご参照ください)※4 | |||||||||

基板単体タイプ
| - | 出力数 | シリーズ名 | 発売年 | 主な特長 | 安全規格 環境対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基板単体タイプ | シングル | 1 | GHA | '13 | 3×5インチ外形、医用電気機器対応、電動冷却機能で高電力密度 | UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品 |
| '15 | -SNF:ファン付きオプション | |||||
| '16 | ||||||
| 1 | LMA | '14 | 医用電気機器対応、ピーク対応 | UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品 | ||
| 1 | LFP | '12 | ピーク電流対応、 LEPシリーズの小型版 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
| '13 | ||||||
| 1 | LEP | '02 | ピーク電流対応 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
| 1 | LFA | '09 | 基板単体タイプ汎用型電源、 LEAシリーズの小型版 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
| '10 | ||||||
| SPLFA | '11 | LFAシリーズ(シャーシ・カバー付)のPSE取得品 | 電安法認定品 | |||
| 1 | LEA | '99 | 基板単体タイプ汎用型電源 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
| 1 | LDA | '94 | 基板単体タイプ汎用型電源 | UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
| '95 | ||||||
| '97 | UL認定品/UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | |||||
| 1 | LGA | '08 | 入力AC100V系基板単体タイプ汎用型電源 | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
| マルチ | 2 | LEB | '00 | LEAシリーズの2出力タイプ | UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | |
| 3 | LDC | '94 | LDAシリーズの3出力タイプ | UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品 | ||
| '95 | ||||||
| 2 | LB | '92 | 基板単体タイプ2出力電源、 性能・機能を限定し低価格を実現 | - | ||
AC100V(85~132V)のLGAシリーズ(出力電力50~240W)と同一外形、同一取付にすることで、お客様が急きょAC200V対応が必要な場合でも置き換えることが容易です。
また、基板単体電源として10~300Wまでラインナップを広げることで、複数使用の場合でも同一シリーズでまとめることが可能です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,743円3,708円 ( 4,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,043円5,986円 ( 6,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,743円 ( 7,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、150Wモデル。
【特長】
・軽量・小型化。(床面積従来比28%低減)
・LGA150Aと取付共通。
・リモートコントロールオフ時、待機電力を低減(0.7WtypatAC200V時)したオプション「-R2」を設定。
・同期整流採用による高効率化。(3.3、5V品)
・高調波電流規制対応。(IEC61000-3-2適合)
・シャーシ・カバー、専用ハーネス等、充実したオプションパーツを用意。
・SEMIF47規格対応可。
・環境にやさしい環境配慮型製品。
【用途】
・様々な汎用装置に使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ
4.8通常価格(税別):2,972円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~
![スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000492540/MWE1_93_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
3通常価格(税別):1,840円~