17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ADA600Fモデル 600W定格出力

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADA600Fモデル 600W定格出力

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ADA600F-24

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ソレノイドなどメカトロに最適な直流安定化電源。
【特長】
・ハイパワー&ピークパワーをコンセプトに、出力電圧24V以上に特化したモーター。
・自然空冷で360W、強制空冷で約600Wの出力を実現。
・自然空冷時でも、モーターの起動時に必要とするピーク電流を設けた商品。
・オプションのファンを取り付けることにより、600W電源として使用することも可能。
【用途】
・モータ、ソレノイドなどの駆動用に最適。

ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
[本体カバー付き] カバー付き
出力電力(W)
600
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
DC24V
入出力端子形状
[ネジ] 端子台
定格出力電流(シングルのみ)(A)
25
高さ(mm)
127
幅(mm)
65
奥行(mm)
195
安全規格
CE / UL / CUL / TUV / CSA
付属機能
並列

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト