エレクトロニクス部品技術窓口
超高輝度面発光スーパーLEDユニット採用による視認性のアップで安全性向上。【特長】・超高輝度面発光スー...
詳細を確認| 入力種別 | ダイレクト式 | トランス式 | DC-DCコンバータ式 |
|---|---|---|---|
| 定格使用電圧 | AC/DC24V、DC24V ※1 AC/DC6V、AC/DC12V | AC100/110V AC200/220V | DC110V |
| 光源 | 単色発光LEDユニット 2色発光LEDユニット ※2 | 単色発光LEDユニット | |
| LED球の寿命(参考値) | 約50,000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。) | ||
| 照光面分割 | 全面 | ||
| 照光色 | 赤、緑、黄、アンバー、乳白、 青、ピュアホワイト、赤⇔緑 ※2 | 赤、緑、黄、アンバー、乳白、青、ピュアホワイト | |
| 付属色板 | 乳白と透明の組合わせ | ||
| 色板サイズ | 27×27×1mm(記名フィルム27×27×0.2mm挿入可能) | ||
| 彫刻範囲 | 25X25mm | ||
| 絶縁抵抗 | 充電部と非充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | 充電部と非充電部間:AC2000V・1分間(DC110V用はAC2500V・1分間) | ||
| 耐振動 | 5~55Hz片振幅0.5mm | ||
| 耐衝撃 | 1,000m/s2 | ||
| 使用周囲温度 | -20~+40℃(DC110V用は、-10~+40℃)(ただし、氷結しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 本体色 | 黒色(N1.5近似値) | ||
| 質量(約) | 38g ※3 | 85g | 53g |
※1:チェック端子付/2色全面照光はDC24V専用。
※2:2色全面照光のみ。PW色は、AC/DC6V、12Vを除く
※3:単色全面照光(チェック端子付/2色全面照光:約43g)

端子への配線方向を示しています。

端子への配線方向を示しています。

端子への配線方向を示しています。

端子への配線方向を示しています。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,290円2,467円 ( 2,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,940円 ( 5,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,050円2,227円 ( 2,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,950円 ( 6,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,210円 ( 6,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,970円1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,800円 ( 8,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,150円 ( 12,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,610円 ( 11,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,030円6,321円 ( 6,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,090円 ( 12,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,330円 ( 6,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,330円 ( 6,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,090円 ( 7,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,600円 ( 8,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,380円 ( 10,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,950円 ( 6,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,870円3,948円 ( 4,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,870円 ( 10,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
超高輝度面発光スーパーLEDユニット採用による視認性のアップで安全性向上。
【特長】
・超高輝度面発光スーパーLEDを採用し、分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現
・SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現
・記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名ファイル対応
・漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施
・UL、c-ULおよびDEMKO認証品
・EN規格適合品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

坂詰製作所
モールドフレーム形防水・防滴(IP65) LED表示灯
4.8通常価格(税別):581円

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

坂詰製作所
LED表示灯 DULシリーズ
3通常価格(税別):598円~