17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

MCシリーズ 表示灯

通常単価(税別)
1,5601,800特別価格
税込単価
1,7161,980特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

使いやすさと安全性を追求した小型表示灯。【特長】・高輝度スーパーLED球と白熱球の共用タイプ。・照光面...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 2024年9月出荷分より、MCシリーズ 表示灯の仕様変更について、端子長さ、製品上の表示内容に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MCシリーズ 小形コントロールユニットの仕様

MC2D形

MCシリーズ 表示灯:関連画像

MC2D形の外観

MC2D形の寸法図 単位:mm

MCシリーズ 表示灯:関連画像

MC2D形のプリント基板加工図(BOTTOM VIEW)単位:mm

MC3D-︎□□R形

MCシリーズ 表示灯:関連画像

MC3D-□□︎R形の外観

MC3D-□□︎R形の寸法図 単位:mm

MCシリーズ 表示灯:関連画像

MC3D-□□︎R形のプリント基板加工図(BOTTOM VIEW)単位:mm

MC3D-□□F形

MCシリーズ 表示灯:関連画像

MC3D-□□︎F形の外観

MC3D-□□︎F形の寸法図 単位:mm

MCシリーズ 表示灯:関連画像

MC3D-□□︎F形のプリント基板加工図(BOTTOM VIEW)単位:mm

製品仕様

項目種別
MC3D形(長角形)MC2D形(正角形)
よこ列・バリア形よこ列・フランジ形フランジ形
照光面サイズ18.8×26.8mm18.8×18.8mm
照光面の分割数LED球:全面~4分割LED球:全面・上下2分割
電球の収納数全面照光:LED球2灯
左右2分割照光:LED球2灯
上下2分割・3分割・4分割照光:LED球4灯
全面照光:LED球1灯
上下2分割照光:LED球2灯
照光色指定記号R(赤) G(緑) Y(黄) A(アンバー) W(乳白) S(青) PW(ピュアホワイト)
接点銀接点または金接点マイクロスイッチ(1c接点)
接点数1~3接点付1または2接点付
動作種別モメンタリ形(スナップアクション、スローアクション)、オルタネイト形、表示灯
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子(ポジティブロック対応)、プリント基板端子
本体色黒色、グレー色
使用周囲温度-25~+40℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度-30~+60℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~90% RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電金属部と非充電金属部間:100MΩ以上(DC500Vメガ)
極性の異なる端子間:100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間:2000V 1分間
異極充電部間:2000V 1分間
同極端子間:1000V 1分間
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
耐振動誤動作:5~55Hz 片振幅0.5mm
耐久:5~55Hz 片振幅0.5mm(2時間、3方向)
耐衝撃誤動作:200m/s2
耐久:500m/s2
機械的寿命モメンタリ(スナップアクション)動作形:100万回以上
オルタネイト動作形:25万回以上
モメンタリ(スローアクション)動作形:100万回以上
電気的寿命10万回以上
開閉頻度モメンタリ(スナップアクション)動作形:1800回/時
オルタネイト動作形:900回/時
モメンタリ(スローアクション)動作形:1800回/時
保護構造(操作部)IP40
  • 動作種別(照光部の挿入時には接点が動作しない機構)の標準装備により、照光部の変更時、装置の電源オフは不要。
  • UL、c-UL規格認証品。
  • EN(欧州)規格適合品。
  • CCC(ただし表示灯は除く)。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、MCシリーズ表示灯の仕様変更について、端子長さ、製品上の表示内容に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

①端子長さ

製品の小型化、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ端子の長さを9⇒7mmに変更します。
(また、これにともない推奨のロックコネクタが変わります。)

推奨ロックコネクタ

 変更前変更後
項目ポジティブロックコネクタ
(タイコエレクトロニクスアンプ社製)
イージーロックコネクタ
(ニチフ社製)
イージーロックコネクタ(ニチフ社製)
www.nichifu.co.jp/j/pickup/IDEC.
端子0.2~0.5mm2175412-10.2~0.3mm2OSS-62852-F30.2~0.3mm2OSS-62832-F4
0.5~1.25mm2174778-10.5~1.25mm2OSS-62815-F30.5~1.25mm2OSS-62815-F4
ハウジング174779-1NET1-28-1PNES1-28-1P-V2

なお変更後の推奨ロックコネクタは変更前の製品にもご使用いただけます。

 

➁製品上の表示

次のようにTUVマークの削除を行います。
またあわせて原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。

 変更前変更後変更前・後の機種形番
表示灯MC3D-P → (変更なし)
MC2D-P → (変更なし)
 

識別表示

変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025年3月末生産分まで>

型番リスト

表示件数

形状

代表規格

寸法 幅

寸法 奥行き

取付穴サイズ詳細

形状詳細

端子形状

本体色

RoHS?最小発注数量
CE / UL / CUL / CCC
25
57.5
23.5×22.5
正角形
はんだづけ兼用タブ端子形
-
1個
長角
CE / UL / CUL / CCC
32
57.5
23.5×30.5
長角形
はんだづけ兼用タブ端子形
10
1個
長角
CE / UL / CUL / CCC
32
57.5
23.5×30.5
長角形
はんだづけ兼用タブ端子形
グレー
-
1個
長角
UL / CUL / CCC
32
58
23.5×30.5
長角形
はんだづけ兼用タブ端子形
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
1日目
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

使いやすさと安全性を追求した小型表示灯。
【特長】
・高輝度スーパーLED球と白熱球の共用タイプ。
・照光面の分割仕様は全面から4分割まで(MC2Dタイプは2分割)。
・スーパーLED球の採用で視認性の向上と省エネルギー化を実現。
・操作部とコンタクト部は分離構造の採用で使い易さをさらにアップ。
・操作感覚に優れたスナップアクションを機構採用。
・はんだ端子は、ポジティブロックコネクタ対応で安全性の向上と配線が容易。
【用途】
・高光源にはLED球/白熱球のいずれも使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 2024年9月出荷分より、MCシリーズ 表示灯の仕様変更について、端子長さ、製品上の表示内容に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCシリーズ 表示灯のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤の状態表示
4
満足度:4.0
記名板を入れるための分解もしやすく、取り扱いはしやすかったのですが、LEDを取り付ける場所がセンターにないので、LED1...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCシリーズ 表示灯
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
Φ22 HWシリーズパイロットライト
Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯
LED表示灯 DO8シリーズ
小型表示灯(Φ22)
メーカーIDECIDECIDECIDEC坂詰製作所テンド
通常価格1,560-1,740 -930 -2,510 -1,832 -971
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
取付穴サイズ角穴φ30φ22その他φ16その他
寸法 縦2540-29.82030
保護機能(耐環境性)IP40IP65IP65パネル前面IP66/端子部IP20--
仕様閉鎖形防噴流形・防油形----
ロック着脱方式---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト