17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付穴サイズ

  • 形状

    ~mm
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 寸法 縦

    ~mm
  • 寸法 幅

    ~mm
  • 取付穴サイズ詳細

  • 定格電圧詳細(V)

  • 特徴

  • 形状詳細

  • 照光色(1)

  • 分割照光色(2)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

通常単価(税別)
1,390
税込単価
1,529
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

IDEC 小型表示灯 MAシリーズ表示灯。高輝度スーパーLED(AC/DC共用)搭載。【特長】・短胴2...

詳細を確認
  • 2024年9月出荷分より、角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯の仕様変更について、製品上の表示内容に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

種類

項目MA2形
[正角形]
MA3形[長角形]
[よこ列形]
MA8形
[丸形]
フランジサイズ□18mm18H×24Wmmφ23.8mm
照光面サイズ□13mm13H×19Wmmφ19mm
光源LEDユニット
照光面分割(注)単色全面照光、2分割照光、2色切換全面照光
接点マイクロスイッチ
[銀に金クラッド/クロスバー接点、銀接点]
接点数1cまたは2c
動作種目モメンタリ形、オルタネイト形、表示灯専用形
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
本体/フランジ色黒色

注)2分割照光はMA3形(長方形)のみ。
     2色切換はMA2、MA3形のみ。

製品仕様

標準使用状態周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度:35~85% RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)


スイッチ部充電部と非充電部間:AC2000V・1分間
異極端子間:AC2000V・1分間
同極接点端子間:AC1000V・1分間
接点端子とランプ端子間:AC2000V・1分間
照光部充電部とアース間:AC2000V・1分間
耐振動誤動作/耐久:10~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃誤動作:200m/s2 耐久:500m/s2
寿
機械的モメンタリ形:100万回以上(開閉頻度1,800回/時)、オルタネイト:20万回以上(開閉頻度900回/時)
電気的10万回以上(開閉頻度1,200回/時)
保護構造IP40 (IEC 60529)

外形図

MA2形

角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯 MA2形外形図

MA3形

角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯 MA3形外形図

MA8形

角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯 MA8形外形図

製品仕様

■対象製品
以下の形番で始まる全機種


■変更理由、及び、実施時期
生産性向上のためLEDの見直しを実施します。
2021年10月出荷分より順次実施(新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。)

■変更内容
LED昭光部の定格と保守用LEDユニットの外観を以下のように変更します。




 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯の仕様変更について、製品上の表示内容に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

製品上の表示

次のように「MA2L」などの機種形番や原産地表示の「MADE IN」追記・A-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等を行います。

変更前変更後変更前・後の機種形番
MA2P→MA2P

型番リスト

表示件数

取付穴サイズ

形状

定格電圧

(V)

寸法 縦

寸法 幅

取付穴サイズ詳細

色詳細

定格電圧詳細

(V)

特徴

形状詳細

照光色(1)

分割照光色(2)

RoHS?最小発注数量
角穴
その他
17.8
17.8
16.2×16.2
-
AC/DC12V
全面照光
正角形
-
1個
角穴
その他
17.8
17.8
16.2×16.2
-
AC/DC12V
全面照光
正角形
赤.
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IDEC 小型表示灯 MAシリーズ表示灯。高輝度スーパーLED(AC/DC共用)搭載。
【特長】
・短胴22mmの小形・省スペース
・高輝度・スーパーLEDユニット採用
・接点は、銀に金クラッドのクロスバー接点。微小負荷の開閉に最適
・銀接点も完備
・IDEC独自の高性能接点機構
・軽快な操作感触
・電流制限用抵抗およびダイオード内蔵(LEDユニット)
・パネルへの取付けは前面からワンタッチ
・バリア、スイッチガード、ソケット完備

ご注意

  • 2024年9月出荷分より、角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯の仕様変更について、製品上の表示内容に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯
Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯
表示灯(角胴形) M2K
表示灯(丸胴形Φ12) M2C
EAO 表示灯 14シリーズ
LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)
メーカーIDECIDECオムロンオムロンEAOマルヤス電業
通常価格1,3902,510 -1,6761,6003,7721,992
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
代表規格CE / UL / CULUL / CULUL / CSAUL / CSAUL / CSACE / UL
寸法 奥行き33.857.535.4367065.5
保護機能(耐環境性)IP40パネル前面IP66/端子部IP20----
仕様閉鎖形-----

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト