エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・小形・使い易さを追求した経済形電磁開閉器です。・電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100...
詳細を確認| 型番 | 動作方式 | モータ容量 AC400V~440V級 | モータ容量 AC200V~220V級 | コイル定格電圧 | 補助接点 | 代表規格 | 寸法 長さ | 寸法 幅 | 寸法 厚み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-0/G コイルDC24V 1A | 非可逆形 | 2.2/6kW/A | 2.2/12kW/A | DC24V | 1a | CCC | 31mm | 62mm | 57mm |
| FC-0 コイルAC200V 1A | 非可逆形 | 2.2/6kW/A | 2.2/12kW/A | AC200V | 1a | CCC | 31mm | 62mm | 57mm |
| FC-0ST コイルAC200V 1A | 非可逆形 | 4.5/10kW/A | 3/15kW/A | AC200V | 1a | CCC | 31mm | 62mm | 56mm |
| FC-2S コイルAC200V 1A1B | 非可逆形 | 11/26kW/A | 7.5/35kW/A | AC200V | 1a1b | CCC | 89.5mm | 54.5mm | 91.5mm |
| FC-0 コイルAC220V 1A | 非可逆形 | 2.2/6kW/A | 2.2/12kW/A | AC220V | 1a | CCC | 31mm | 62mm | 57mm |
| FC-2S コイルAC240V 1A1B | 非可逆形 | 11/26kW/A | 7.5/35kW/A | AC240V | 1a1b | CCC | 89.5mm | 54.5mm | 91.5mm |
| FC-3 コイルAC100V 2A | 非可逆形 | 19/40kW/A | 11/50kW/A | AC100V | 2a | CCC | 89.5mm | 54.5mm | 91.5mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,102円 ( 6,712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,856円 ( 6,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,648円 ( 6,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,733円 ( 17,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,598円 ( 20,458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・小形・使い易さを追求した経済形電磁開閉器です。
・電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適。
・エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などに最適。
・最低動作電圧は定格コイル電圧の75%と経済的。
・用途に応じた各種端子構造(ねじ端子、タブ端子、プリント板直取付端子)を用意しています。(FC-0、0S形)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
単相用コンタクタ
4.8通常価格(税別):3,570円~

三菱電機
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
4通常価格(税別):3,677円~

ミスミ
DCミニコンタクタ
4通常価格(税別):2,594円~

ミスミ
ACミニコンタクタ
4通常価格(税別):1,859円~

三菱電機
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
0通常価格(税別):42,240円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
4.4通常価格(税別):3,690円~