17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インタフェースモジュール 画像計測NTSCカラー入力

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インタフェースモジュール 画像計測NTSCカラー入力

販売終了

型番

CPZ-5524

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

画像計測NTSCカラー入力タイプ。
【特長】
・取り込みサイズは640×480、320×240、160×120画素で、複数のフォーマット(RGB32bit、RGB24bit、RGB16bit、RGB15bit、モノクロ8bitおよびR8bit、G8bit、B8bit)によるキャプチャが可能です。
・キャプチャした映像データは、バスマスタ転送により、コンピュータのメインメモリへダイレクトに高速転送できます。
・ハードウェアで画像処理を実現していますので、CPU負荷を軽減する事ができます。
・キャプチャと同時に、入力されたアナログコンポジット信号を、そのままモニタに出力することが可能です。
・FA用途に最適なデジタル入出力信号を装備し、カメラの制御や外部信号をトリガとするキャプチャ等を行うことができます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
VGA出力・画像入力
バス
CompactPCI
PCIブラケット
-
寸法 長さ(mm)
160
寸法 幅(mm)
100
入力信号
NTSC規格アナログコンポジット信号×1
入力チャンネル数
1
出力信号
NTSC規格アナログコンポジット信号×1
出力チャンネル数(チャンネル)
1
解像度
640H×480V/320H×240V/160H×120V
画像フォーマット
B8ビット / G8ビット / R8ビット / モノクロ8ビット / RGB15ビット / RGB16ビット / RGB24ビット / RGB32ビット
汎用入力(点)
8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト