エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・64点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つ3.3V信号環境 CPZシリーズCompa...
詳細を確認【特長】
・64点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つ3.3V信号環境 CPZシリーズCompactPCIデジタル出力インタフェースモジュールです。本モジュールは、絶縁部電源内蔵のため、外部から本モジュールに電源を供給する必要がありません。(但し、外部負荷回路の電源は必要です)出力は、DC+5V~DC+50Vに対応したワイドレンジタイプです。出力ハンドシェーク回路により、外部回路と同期をとって、データ出力ができます。リセット信号の出力、外部リセット信号の入力をサポートしています。また、インターバルタイマ機能を搭載しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

MOXA
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
0通常価格(税別):15,000円

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード
0通常価格(税別):37,800円

コンテック(PC関連)
デジタル入力 F&eIT I/Oユニット
0通常価格(税別):69,000円