エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • PCIブラケット

  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 絶縁方式

  • 出力応答時間(μs)

    ~mm
  • 出力電圧(V)

    ~mm
  • 最大出力電流(mA)

    ~mm
  • 最大出力定格電圧(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DO32点 絶縁

通常単価(税別)
38,300
税込単価
42,130
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DO32点 絶縁タイプ【特長】・32点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つ、Low Profi...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

PCI-2427
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCI-2427の仕様・寸法情報

種類
デジタル入出力
バス
PCI
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
119.91
寸法 幅(mm)
106.68
出力点数(チャネル)
32
仕様
-
絶縁方式
コモン絶縁
出力応答時間(μs)
55
出力電圧(V)
5-24
最大出力電流(mA)
10
最大出力定格電圧(V)
50
出力形式
オープンコレクタ出力(シンク型)
データ出力用制御信号
STB2 : 出力データ有効通知信号(出力) 1点・ACK2 : 出力データ取得応答信号(入力) 1点
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCI-2427

PCIブラケット

寸法 幅

(mm)

仕様

絶縁方式

出力応答時間

(μs)

出力電圧

(V)

最大出力電流

(mA)

最大出力定格電圧

(V)

出力形式

データ出力用制御信号

RoHS?最小発注数量
標準
106.68
-
コモン絶縁
55
5-24
10
50
オープンコレクタ出力(シンク型)
STB2 : 出力データ有効通知信号(出力) 1点・ACK2 : 出力データ取得応答信号(入力) 1点
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,300
( 42,130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DO32点 絶縁タイプ

【特長】
・32点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つ、Low Profile PCIデジタル出力製品です。フォトカプラにより出力部が絶縁されています。また、絶縁部電源内蔵のため外部電源が不要です。DC+5V~DC+24V(最大定格電圧DC+30V)に対応したワイドレンジタイプです。出力ハンドシェーク回路により、外部回路と同期をとって、データ出力ができます。リセット信号の出力,外部リセット信号の入力をサポートしています。また、インターバルタイマ機能を搭載しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DO32点 絶縁の型番PCI-2427のページです。 型番PCI-2427に関する仕様情報を記載しております。
DO32点 絶縁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DO32点 絶縁
32点絶縁入力カード
32点絶縁入力デジタルカード
16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード
64点絶縁入力/64点絶縁出力
48点TTLI/O共用
メーカーインタフェースミスミADLINKミスミミスミミスミ
通常価格38,30052,50026,15153,60075,60037,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力デジタル入出力
バスPCIPCIPCIPCI ExpressPCIPCI
寸法 長さ(mm)119.91107107120106.7106.5
出力点数(チャネル)32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング