17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH

通常単価(税別)
38,300特別価格
税込単価
42,130特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DMA転送GPIB1CHタイプの拡張ボード。【特長】・1チャンネルIEEE488BUS(GP-IB/H...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

CPZ-4302の外観
  • インターフェース機能:IEEE Std.488.1サポート、(SH1、AH1、T5/TE5、L3、SR1、RL1、PP1/PP2、DC1、DT1、C1、C2、C3、C4、C5)、IEEE Std.488.2サポート
  • LED:3点(I/Oアクセス、GP-IBアクセス、汎用)
  • パス仕様:CompactPCI Specification PICMG 2.0 R2.1、R3.0 3.3V 信号環境
  • 製品サイズ:3Uサイズ CompactPCI D160×H100mm
  • 重量:180g
  • MTBF:860,437時間

製品仕様

LPC-432101の外観
  • インターフェース機能:IEEE Std.488.1サポート、(SH1、AH1、T5/TE5、L3/LE3、SR1、RL1、PP1/PP2、DC1、DT1、C1、C2、C3、C4、C5)
  • パス仕様:PCI ローカルパス(Rev2.1 以上)、32ビット、33MHz、5V/3.3V 信号環境
  • 製品サイズ:MD1:D119.91×H64.4mm ※基板部のみ
  • 重量:55g
  • MTBF:827,246時間

製品仕様

PCI-4301の外観
  • インターフェース機能:IEEE Std.488.1サポート、(SH1、AH1、T5/TE5、L3、SR1、RL1、PP1/PP2、DC1、DT1、C1、C2、C3、C4、C5)、IEEE Std.488.2サポート
  • LED:3点(I/Oアクセス、GP-IBアクセス、汎用)
  • パス仕様:PCI ローカルパス(Rev2.1 以上)、32ビット、33MHz、5V/3.3V 信号環境
  • 製品サイズ:スーパーショートサイズ D119.91×H106.68mm ※基板部のみ
  • 重量:95g
  • MTBF:1,162,061時間

製品仕様

PCI-4302の外観
  • インターフェース機能:IEEE Std.488.1サポート、(SH1、AH1、T5/TE5、L3/LE3、SR1、RL1、PP1/PP2、DC1、DT1、C1、C2、C3、C4、C5)、IEEE Std.488.2サポート
  • LED:3点(I/Oアクセス、GP-IBアクセス、汎用)
  • パス仕様:PCI ローカルパス(Rev2.1 以上)、32ビット、33MHz、5V/3.3V 信号環境
  • 製品サイズ:スーパーショートサイズ D119.91×H106.68mm ※基板部のみ
  • 重量:100g
  • MTBF:1,120,473時間

共通事項

  • チャンネル数:1チャンネル
  • 絶縁方式:非絶縁
  • インターフェース規格:IEEE-488(GP-IB/HP-IB)規格準拠
  • 通信方式:データ8ビットパラレル、3線ハンドシェーク方式
  • 最大通信速度:1.1MB/s(MAX)
  • 最大通信距離:ケーブル総和20m以下、機器間4m以下
  • 最大接続機器数:15台(MAX)
  • 割り込み機能:1点
  • 使用条件:周囲温度 0~50℃、湿度 20~90%(非結露)

上記以外の仕様等につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

バス

PCIブラケット

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

LED

仕様

RoHS?最小発注数量
PCI
ロープロファイル
119.9
64.4
-
-
10
1個
PCI
標準
119.9
106.68
3点(I/Oアクセス、GP-IBアクセス、汎用)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,30026,810
( 29,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,300
( 42,130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DMA転送GPIB1CHタイプの拡張ボード。
【特長】
・1チャンネルIEEE488BUS(GP-IB/HP-IB)GP-IB製品。
・オリジナルコントローラ搭載により高速で、バスマスタ方式によるDMA転送をサポート。
・CPUに負荷をかけることなく、高速データ転送を実現し、マルチタスク環境で高いパフォーマンスを提供。
・専用コントローラの様々な制御機能によりIEEE488のトーカ、リスナ、コントローラ機能を実現可能。
・GP-IBで送受信するデータは、バスマスタDMA回路により、コンピュータのメモリに直接読み書きされる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH
PCI GPIB通信カード
GPIB通信 Fシリーズ
インタフェースモジュール デジタル入出力 DIO32点TTL
メーカーインタフェースミスミコンテック(PC関連)インタフェース
通常価格38,30046,20052,000 -28,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類GPIBGPIBGPIBデジタル入出力
割り込み機能1点---
絶縁非絶縁---
伝送方式1データ8ビットパラレル---
伝送方式23線ハンドシェーク方式---
よく一緒に購入される商品

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング