17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DIO4/4点メカニカルリレー(1c接点)/独立絶縁12V-24V LPC-251100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DIO4/4点メカニカルリレー(1c接点)/独立絶縁12V-24V

販売終了

型番

LPC-251100

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

DIO4/4点メカニカルリレー(1c接点)/独立絶縁12V-24V

【特長】
・4点フォトカプラ入力(AC入力タイプ)と、4点高電流C接点制御リレー出力を持つ、Low Profile PCI対応複合製品です。フォトカプラおよびリードリレーにより入出力部が絶縁されています。
入力部は1点単位に独立絶縁しているため、1点ごとに異なる出力仕様や異なる電位の電源で使用できます。リレー接点出力部は、1点あたり2Aまで駆動できます。
外部リセット信号の入力をサポートしています。また、インターバルタイマ機能を搭載しています。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
デジタル入出力
バス
PCI
PCIブラケット
ロープロファイル
寸法 長さ(mm)
165
寸法 幅(mm)
64.4
出力点数(チャネル)
4
絶縁方式
フォトカプラ, リレー絶縁(独立絶縁)
入力点数(チャンネル)
4
入力応答時間(μs (TYP))
80
入力電圧(V)
12-24
入力信号電流(mA)
2-4.1
最大入力定格電圧(V)
24

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト