エレクトロニクス部品技術窓口
インターバルタイマ機能を搭載した拡張ボード。【特長】・32点TTLシュミットトリガ入力と、32点TTL...
詳細を確認


上記以外の仕様等につきましては、カタログを参照してください。
インターバルタイマ機能を搭載した拡張ボード。
【特長】
・32点TTLシュミットトリガ入力と、32点TTLオープンコレクタ出力(プルアップ抵抗付)を持つモジュール。
・入出力共通端子で、出力制御回路を内蔵。
・入出力ハンドシェーク回路により、外部回路と同期をとって、データ入出力が可能。
・外部信号により、全点同時ラッチ取り込みが可能。
・リセット信号の出力、外部リセット信号の入力をサポート。
【用途】
・タイマカウンタを搭載しているので、インターバルタイマとして使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
0通常価格(税別):46,000円

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

ラトックシステム
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61
0通常価格(税別):20,270円

コンテック(PC関連)
リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ
0通常価格(税別):85,800円