エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • バス

    ~mm
  • PCIブラケット

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 絶縁方式

  • 入力応答時間(μs (TYP))

    ~mm
  • 入力信号電流(mA)

    ~mm
  • 出力応答時間(μs)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA

通常単価(税別)
42,300
税込単価
46,530
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA【特長】・32点CMOS型高耐圧接点入力。・入力電...

詳細を確認

型番:

PCI-2760C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCI-2760Cの仕様・寸法情報

種類
デジタル入出力
バス
PCI
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
119.91
寸法 幅(mm)
106.68
出力点数(チャネル)
32
絶縁方式
非絶縁
入力点数(チャンネル)
32
入力応答時間(μs (TYP))
0.5
入力電圧(V)
5-48
入力信号電流(mA)
0.4
最大入力定格電圧(V)
50
出力応答時間(μs)
1
出力電圧(V)
5-48
最大出力電流(mA)
100
最大出力定格電圧(V)
50
入力形式
CMOS型高耐圧接点入力
出力形式
高電流オープンコレクタ出力(シンク型)
データ入力用制御信号
STB1 : 入力データラッチ信号(入力) 1点・ACK1 : 入力データ取得通知信号(出力) 1点
データ出力用制御信号
STB2:出力データ有効通知信号(出力) 1点・ACK2:出力データ取得応答信号(入力) 1点
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCI-2760C

バス

PCIブラケット

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

絶縁方式

入力応答時間

(μs (TYP))

入力信号電流

(mA)

出力応答時間

(μs)

データ入力用制御信号

RoHS?最小発注数量
PCI
標準
119.91
106.68
非絶縁
0.5
0.4
1
STB1 : 入力データラッチ信号(入力) 1点・ACK1 : 入力データ取得通知信号(出力) 1点
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,300
( 46,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA

【特長】
・32点CMOS型高耐圧接点入力。
・入力電圧:DC+5V~DC48V(最大定格DC+50V)。
・入力応答時間:0.5μs。
・32点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)。
・出力電圧:DC+5V~DC48V(最大定格DC+50V)。
・出力応答時間:1.0μs。
・非絶縁高速入出力。
・入出力ハンドシェーク機能搭載。
・外部割り込み入力可能。
・外部リセット入力、出力機能付。
・インターバルタイマ搭載。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mAの型番PCI-2760Cのページです。 型番PCI-2760Cに関する仕様情報を記載しております。
DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIO32/32点CMOS 5V-48V/100mA
インタフェースモジュール デジタル入出力 DIO32点TTL
32点絶縁入力カード
32点絶縁入力デジタルカード
32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ
48点TTLI/O共用
メーカーインタフェースインタフェースミスミADLINKミスミミスミ
通常価格42,30028,200 -52,50026,15154,60037,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力
出力点数(チャネル)3232----
入力点数(チャンネル)3232----
入力電圧(V)5-485----
最大入力定格電圧(V)505----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト