エレクトロニクス部品技術窓口
DIO16/16点 絶縁タイプ【特長】・16点フォトカプラ入力(シンク型出力対応)と、16点高電流オー...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
43,000円 ( 47,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,300円 ( 42,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,900円 ( 35,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,900円 ( 35,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,300円 ( 42,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DIO16/16点 絶縁タイプ
【特長】
・16点フォトカプラ入力(シンク型出力対応)と、16点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つ3.3V信号環境 CPZシリーズ 3Uサイズ CompactPCIデジタル入出力インタフェースモジュールです。本モジュールは、フォトカプラにより入出力部が絶縁されています。タイマカウンタを搭載しているので、インターバルタイマとして使用できます。
また、本製品は、入出力制御回路を内蔵しています。この制御信号により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。入力部では、ソフトウェア設定により、ラッチ入力または通常入力(スルー入力)として使用することもできます。また、コネクタからリセット信号の出力,外部リセット信号の入力をサポートしています。