エレクトロニクス部品技術窓口
AD16ビットS16CH/DIOカウンタ複合タイプの拡張ボード。【特長】・最大16チャンネルの入力をマ...
詳細を確認
LPC-321316の外観

LPC-321416の外観
入力仕様
入力チャンネル数:シングルエンド入力 16チャンネル
入力分解能:16ビット
入力制御方式:マルチプレサク方式
入力アクセス方式:FIFO、I/O方式
入力レンジ:バイポーラ:±10V
入力インピーダンス : 10MΩ (TYP)
変換時間:10μs(チャンネル固定時:FIFO方式、I/O方式)、10µs(チャンネル切替時:FIFO方式)、20μs(チャンネル切替時:I/O方式)
アナログ入力部:タイマ、AD変換終了、外部トリガ、サンプリング終了、サンプリング開始、サンプリング指定件数、オーバーフロー、外部割り込み、FIFO割り込み件数、アナログトリガ、フルスケール検出、サンプリングクロックエラー
LPC-321316の仕様
LPC-321416の仕様
AD16ビットS16CH/DIOカウンタ複合タイプの拡張ボード。
【特長】
・最大16チャンネルの入力をマルチプレクサ切り替え方式で実現しています。
・入力信号が指定のトリガレベルを上回る(立ち上がり)、または下回る(立ち下がり)時に、トリガを発生します。トリガ検出時にサンプリング開始/終了を設定することができます。トリガレベルは2レベル設定可能です。また、個別にヒステリシス幅を設定できます。
・FIFOメモリを内蔵しているので、I/Oモジュール上に2048サンプルのデータを蓄積することができます。FIFOメモリを使用することにより最高100kSPSでサンプリングが可能です。
・1回のサンプリングタイミングで指定されたチャンネルを自動的に切り替え、AD変換を行います。
・外部から、サンプリングクロック、割り込み、AD変換スタートタイミングを入力できる。
・トリガ発生からサンプリング終了までを一定サンプリング回数分遅らせることにより、トリガ前後の波形観測を行うことができます。
・トリガ発生前のデータを任意の件数で取り込むことができます。
・AD変換値がポジティブフルスケール値またはネガティブフルスケール値になったことを検出できます。
・デジタル入出力が共用で8点設けられており、外部装置等への制御信号として使用することができます。
・デジタル入出力部の信号を共用して1チャンネルの32ビットカウンタ機能(3種類のカウントモード対応)を搭載しています。(3種類のカウントモード:位相差パルス、UP/DOWNパルス、ゲート付き単相パルス)
【用途】
・AD変換。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

MOXA
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
0通常価格(税別):15,000円

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード
0通常価格(税別):37,800円

コンテック(PC関連)
デジタル入力 F&eIT I/Oユニット
0通常価格(税別):69,000円