17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AD16ビットD8/S16CHFIFO(32Kサンプル)搭載 PCI-3155

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AD16ビットD8/S16CHFIFO(32Kサンプル)搭載

販売終了

型番

PCI-3155

2025年10月に販売終了となりました。

16ビットAD変換の拡張ボード。
【特長】
・PCIバスに準拠した、高機能・高速・FIFO搭載16ビットAD変換製品。
・変換時間は、チャンネル固定時で10μs。
・自動チャンネル切り替えモード時にはチャンネル切り替え時でも10μsと高速変換ができる。
・シングルエンド16チャンネル、差動8チャンネル入力。
・トリガ機能も強化されており、プリトリガ、ポストトリガの他、アナログ入力によるトリガ機能もサポート。
・入力形式 : マルチプレクサ方式。

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
アナログ入出力
バス
PCI
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
174.63
寸法 幅(mm)
106.68
速度タイプ
中低速
入力チャンネル数
S16/D8
入力シングルエンド(チャンネル)
16
入力差動(チャンネル)
8
入力分解能(ビット)
16
入力アクセス方式
FIFO
入力レンジバイポーラ
±1V,±2.5V,±5V,±10V

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト