エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CPZ-3135
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
高分解能を実現したAD16ビットD8/S16CHタイプ。
【特長】
・16ビット16チャンネル入力を持つPCI/CompactPCIアナログ入力インタフェースモジュール。
・プログラマブルタイマ、外部トリガによるサンプリングを行うことが可能。
・複数枚のインタフェースモジュールを同じタイミングのクロックで同期したサンプリングを行える拡張ボード。
・シングルエンド16チャンネル、差動8チャンネル入力。
・ソフトウェアタイミングの他、外部トリガやプログラマブルタイマにより、AD変換を行うことが可能。
【用途】
・高精度16ビットAD変換製品。