17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AD12ビット/100MSPS DA12ビット1CH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AD12ビット/100MSPS DA12ビット1CH

販売終了

型番

CPZ-360512A

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・3.3V信号環境 3Uサイズ CompactPCI CPZシリーズ100MSPS 12ビットAD変換/100MSPS 12ビットDA変換/DI/DO/カウンタのマルチファンクションボードです。
AD:2チャンネルシングルエンド入力、DA:1チャンネルシングルエンド出力、DI,DO:8点、カウンタ:万能カウンタ1チャンネルを搭載しています。AD変換したデータは、大容量のリングバッファへ格納されます。データ転送には、バスマスタによるDMA転送を使用しており、CPU負荷を軽減しています。トリガ機能に、外部トリガ,アナログトリガ,カウンタ一致トリガ,同期トリガをサポートしています。万能カウンタは、3つの外部パルスカウントモードを持ち、各種パルス幅測定や平均周波数測定が可能で、2つの比較レジスタによる検出機能を持っています。これによりパルスに関するあらゆる計測,検出機能を実現しています。例えば、ロータリエンコーダの回転角度測定はもちろん、回転速度の測定が可能で、回転角度や回転速度が指定範囲内か(限界を超えたか)を検出することができます。パルスジェネレータやタイマとして使用することができます。外部制御用に汎用制御入出力が3点あります。コネクタには、SMBコネクタ(AD,DA,DIN1/DOUT1,DIN2/DOUT2)、26ピン0.8㎜ピッチコネクタを採用しています。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
アナログ入出力
バス
CompactPCI
寸法 長さ(mm)
160
寸法 幅(mm)
100
速度タイプ
高速
入力チャンネル数
S2
入力シングルエンド(チャンネル)
2
入力分解能(ビット)
12
入力アクセス方式
バスマスタ方式、メモリ
入力レンジバイポーラ
±1.25V,±2.5V
入力インピーダンス
1MΩ(TYP)//25pF(TYP),50Ω(TYP)//25pF(TYP)
変換時間(μs)
0.01

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト