エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)

通常単価(税別)
162,800
税込単価
179,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)タイプ【特長】・PCIバスに準拠し、ステッピング...

詳細を確認

型番:

PCI-7212C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCI-7212Cの仕様・寸法情報

種類
モーションコントローラ
バス
PCI
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
174.63
寸法 幅(mm)
106.68
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
使用コントローラ
PCL6045(日本パルスモータ製)(相当品)
制御方式
パルス制御
動作指令
直線/円弧補間動作(連続動作,原点復帰,PTP動作)
基準動作クロック
19.6608MHz
モータ制御部_制御軸数
8
モータ制御部_指令速度
0.073pps~1Mpps
モータ制御部_最大パルス数
-134,217,728~+134,217,727
モータ制御部_加減速設定
直線,S字(放物線)
モータ制御部_出力形式
2パルス方式(CW/CCW),パルス方式/ディレクション方式(OUT/DIR)
モータ制御部_出力仕様
高速フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力:DC+5V~DC+24V,40mA(MAX)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCI-7212C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,800
( 179,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)タイプ

【特長】
・PCIバスに準拠し、ステッピングモータのコントロール回路を8軸内蔵したモーションコントローラ製品です。パルス列入力方式位置制御型モータドライバと併用することにより、最大8個のモータを制御することができます。制御する8軸は、互いに独立
させて動作させることができます。また、パラメータの設定により、1軸~4軸の組み合わせ、または5軸~8軸の組み合わせで直線補間動作を行うことができます。コントローラICとして、PCL6045(相当品)を2個使用します。このコントローラはS字動作をサポートしていますので、加速(減速)時になめらかな速度変化をさせることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)の型番PCI-7212Cのページです。 型番PCI-7212Cに関する仕様情報を記載しております。
8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8軸絶縁パルスモーションコントローラ(円弧,直線補間)
16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード
64点絶縁入力/64点絶縁出力
32点絶縁入力カード
シリアル通信 Low Profile PCI Express ボードRS-232C 8ch
32点絶縁入力デジタルカード
メーカーインタフェースミスミミスミミスミコンテック(PC関連)ADLINK
通常価格162,80053,60075,60052,50058,00026,151
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
種類モーションコントローラデジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力デジタル入出力シリアル通信デジタル入出力
バスPCIPCI ExpressPCIPCIPCI ExpressPCI
PCIブラケット標準ロープロファイル標準標準LowProfile標準
寸法 長さ(mm)174.63120106.7107121.69107
寸法 幅(mm)106.6865176.415867.9158

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング