17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4軸絶縁DCモータドライバインタフェースモジュール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4軸絶縁DCモータドライバインタフェースモジュール

販売終了

型番

CPZ-7302

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

4軸絶縁DCモータドライバタイプ

【特長】
・DCモータを直接駆動するHブリッジモータドライバを4チャンネル持つCompactPCI DCモータドライバです。チャンネルごとに、10V~27V、最大1.5A(Ave),3A(Peak)のDCモータを使用することができ、正転/逆転/ブレーキ/ストップの制御が可能です。(但し、4チャンネルの合計は4.0A(Ave)以下)。また、PWM駆動方式による速度制御が可能です。モータドライバには、低ON抵抗のMOS出力を採用していますので、高効率駆動となっています。外部トリガ入力による、スタート/ブレーキ/正転/逆転の制御が可能です。外部トリガ入力は、接点入力に対応しておりますので、外部電源を必要としません。DCモータの他に、ソレノイドやリレーなども接続可能です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
モーションコントローラ
バス
CompactPCI
PCIブラケット
-
寸法 長さ(mm)
160
寸法 幅(mm)
100
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
使用コントローラ
-
エンコーダ部_入力仕様
-
制御方式
DCモータ
動作指令
正転/逆転/ブレーキ/ストップ、PWM制御
モータ制御部_制御軸数
4軸独立
モータ制御部_出力仕様
Hブリッジ出力

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト