17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2値画像処理

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2値画像処理

販売終了

型番

CPZ-530121

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2値画像処理タイプ

【特長】
・3.3V信号環境 3Uサイズ CompactPCI CPZシリーズの、CameraLink規格に対応した画像入力製品です。
・カメラからの画像データをキャプチャすることができます。
・バスマスタ転送方式で、画像データをコンピュータのメインメモリへダイレクトに高速転送できます。
・256MBのオンボードメモリを搭載しており、CompactPCIバスの転送効率に関係なく、キャプチャすることができます。
・カメラの仕様に応じた画像フォーマットでキャプチャを行うことができます。
・1フレーム内の指定領域だけをキャプチャすることができます。
・画像の水平ピクセル数と垂直ライン数を任意に減らすことができ、1フレーム当たりのサイズを減らした状態で、画像をキャプチャすることができます。
・CameraLink規格に準拠したCC1信号、CC2信号、CC3信号、CC4信号の出力を制御することができます。
・CameraLink規格に準拠したシリアル通信を行うことができます。
・画像処理機能として、カメラの画像を2値化処理することができ、その2値化画像をキャプチャすることができます。
・2値画像処理によって、物体の面積値と重心値を算出することができます。
・FA用途に最適なデジタル入出力信号を装備し、外部信号をトリガとするキャプチャ等を行うことができます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
VGA出力・画像入力
バス
CompactPCI
PCIブラケット
-
寸法 長さ(mm)
160
寸法 幅(mm)
100
入力信号
CameraLink規格準拠デジタル信号
入力チャンネル数
1
出力信号
-
出力チャンネル数(チャンネル)
-
解像度
カメラに依存
画像フォーマット
8ビット / 8ビット×2(2倍速) / モノクロ 8ビット×3(3倍速) / 10ビット / 12ビット / モノクロ 12ビット / 14ビット / モノクロ 16ビット / RGB24ビット / Base Configuration
汎用入力(点)
8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト