エレクトロニクス部品技術窓口
1MSPS AD12ビットD8/S16CHタイプ【特長】・12ビット16チャンネル入力と12ビット1チ...
詳細を確認1MSPS AD12ビットD8/S16CHタイプ
【特長】
・12ビット16チャンネル入力と12ビット1チャンネル出力を持つCompactPCIアナログ入出力インタフェースモジュールす。
本モジュールはバスマスタ方式によるDMA転送をサポートしています。CPUに負荷をかけることなく、高速連続サンプリングを実現し、マルチタスク環境で高いパフォーマンスを提供します。アナログトリガ、外部トリガによるサンプリングを行うことができます。外部クロックによるサンプリングが可能です。複数枚のインタフェースモジュールを同じタイミングでサンプリングを行うことができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
0通常価格(税別):46,000円

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

ラトックシステム
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61
0通常価格(税別):20,270円

コンテック(PC関連)
リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ
0通常価格(税別):85,800円

コンテック(PC関連)
シールドケーブル
3.5通常価格(税別):1,500円~