エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • バス

    ~mm
  • PCIブラケット

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 入力インピーダンス

  • 出力インピーダンス

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インタフェースモジュール 10MSPS S2CH同時変換AD12ビット/DA12ビット1CH

通常単価(税別)
151,300
税込単価
166,430
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

10MSPS S2CH同時変換AD12ビット/DA12ビット1CHタイプ。【特長】・最高10MHzサン...

詳細を確認

型番:

PCI-3525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCI-3525の仕様・寸法情報

種類
アナログ入出力
バス
PCI
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
174.63
寸法 幅(mm)
106.68
速度タイプ
高速
入力チャンネル数
S2
入力シングルエンド(チャンネル)
2
入力分解能(ビット)
12
入力アクセス方式
バスマスタ
入力レンジユニポーラ
0V~+1V,0V~+2.5V,0V~+5V
入力レンジバイポーラ
±1V,±2.5V,±5V
入力インピーダンス
10MΩ(TYP)
変換時間(μs)
0.1
出力チャンネル数(チャンネル)
1
出力分解能(ビット)
12
出力アクセス方式
I/O
出力レンジ_ユニポーラ
0V~+5V
出力レンジ_バイポーラ
±5V
出力インピーダンス
1Ω(TYP)
入力形式
マルチADC方式
出力形式
電圧出力
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCI-3525

バス

PCIブラケット

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

入力インピーダンス

出力インピーダンス

RoHS?最小発注数量
PCI
標準
174.63
106.68
10MΩ(TYP)
1Ω(TYP)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,300
( 166,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

10MSPS S2CH同時変換AD12ビット/DA12ビット1CHタイプ。
【特長】
・最高10MHzサンプリングが可能で、2チャンネル入力です。
・2個のAD変換器を用いて、位相を180度ずらしたクロックでそれぞれサンプリングすることで、20MHzサンプリングが実現できます。
・バスマスタ方式のバースト転送とスキャッタギャザ方式をサポートし、高速かつ大容量のDMA転送が可能です。
・トリガ機能に、外部トリガ、 アナログトリガ、 プリトリガ、 ポストトリガ機能をサポートしています。
・また、1チャンネルのDA出力機能をサポートしています。
・外部接続コネクタにBNCコネクタを採用しており、測定器との接続が容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インタフェースモジュール 10MSPS S2CH同時変換AD12ビット/DA12ビット1CHの型番PCI-3525のページです。 型番PCI-3525に関する仕様情報を記載しております。
インタフェースモジュール 10MSPS S2CH同時変換AD12ビット/DA12ビット1CHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インタフェースモジュール 10MSPS S2CH同時変換AD12ビット/DA12ビット1CH
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード 16ch/16ch
インタフェースモジュール デジタル入出力 DIO32点TTL
メーカーインタフェースコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)インタフェース
通常価格151,30078,30052,40028,200 -
通常出荷日在庫品1日目8日目7日目在庫品1日目
種類アナログ入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力
速度タイプ高速---
入力チャンネル数S2---
入力シングルエンド(チャンネル)2---
入力分解能(ビット)12---

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト