エレクトロニクス部品技術窓口
豊富な電流バリエーションをラインアップした汎用三相ノイズフィルタ。 【特長】 ・6~300Aの幅広いラ...
詳細を確認
外観

回路図
| 品名 | 定格電圧 (AC/DC) | 定格電流(AC/DC) | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 漏洩電流 | 使用温度範囲 | ディレーティング 開始温度 | 直流抵抗 (mΩ) | 減衰量保証帯域(MHz) | 質量 (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモンモード | ディファレンシャルモード | |||||||||||
| 25dB保証 | 10dB保証 | 25dB保証 | ||||||||||
| RTEN-5006 | 500V | 6A | AC.2500V 60s [ラインアース間] | 100MΩ min. [DC.500V/ 1min] | 2.5mA max. [250V/60Hz] 5mA max. [500V/60Hz] | -25~+85℃ | 55℃ | 145 max. | 0.2~10 | - | 0.2~30 | 0.36 |
| RTEN-5010 | 10A | 60 max. | 0.2~10 | - | 0.2~30 | 0.36 | ||||||
| RTEN-5020 | 20A | 25 max. | 0.3~8 | - | 0.2~30 | 0.56 | ||||||
| RTEN-5030 | 30A | 13 max. | 0.5~8 | - | 0.2~30 | 0.56 | ||||||
| RTEN-5040 | 40A | 10 max. | 0.3~7 | - | 0.2~30 | 1.10 | ||||||
| RTEN-5050 | 50A | 7 max. | 0.5~7 | - | 0.2~30 | 1.10 | ||||||
| RTEN-5060 | 60A | 5 max. | 0.7~5 | - | 0.2~30 | 1.10 | ||||||

ディレーティングカーブ

RTEN - 5006 / 5010の外形図

RTEN - 5020 / 5030 / 5040 / 5050 / 5060外形図
| 品名 | A | B | C | D | E | F | G | φH | 推奨締め付けトルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTEN-5006 | 120 | 63 | 42 | 110 | 53 | M4 | M4 | 4.5 | M4:1.27N・m M5:2.5N・m |
| RTEN-5010 | |||||||||
| RTEN-5020 | 140 | 70 | 42 | 130 | 60 | M4 | M4 | 4.5 | |
| RTEN-5030 | |||||||||
| RTEN-5040 | 170 | 90 | 54 | 160 | 80 | M5 | M4 | 4.5 | |
| RTEN-5050 | |||||||||
| RTEN-5060 |
単位 : mm
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,641円 ( 7,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,591円 ( 8,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,810円 ( 8,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,590円 ( 8,349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,990円 ( 9,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,165円 ( 11,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,990円 ( 9,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,403円 ( 18,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,471円 ( 18,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,595円 ( 86,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
97,059円 ( 106,765円 ) | 1日目 |
豊富な電流バリエーションをラインアップした汎用三相ノイズフィルタ。
【特長】
・6~300Aの幅広いラインアップ。
・L1段で小型、軽量で低背タイプ。高さ方向を押さえた形状。
・セルフアップねじを使用で配線作業性が向上。
・安全を考慮した端子台カバー付き。
・DINレール取付対応のオプションあり。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。