エレクトロニクス部品技術窓口
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプの高電圧パルス対応ノイズフィルタ。 【特長】 ・RS...
詳細を確認
外観

回路図
| 品名 | 定格電圧 (AC/DC) | 定格電流 (AC/DC) | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 漏洩電流 | 使用温度範囲 | ディレーティング 開始温度 | 直流抵抗 (mΩ) | 減衰量保証帯域(MHz) | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモンモード | ディファレンシャルモード | ||||||||||
| 25dB保証 | 25dB保証 | ||||||||||
| RSMN-2003 | 250V | 3A | AC.2500V 60s [ラインアース間] | 100MΩ min. [DC.500V/ 1min] | 1.0mA max. [250V/60Hz] | -25~+85℃ | 55℃ | 350 max. | 0.1~30 | 0.1~30 | 190 |
| RSMN-2006 | 6A | 140 max. | - | 0.2~30 | 240 | ||||||
| RSMN-2010 | 10A | 60 max. | 0.2~30 | 0.2~30 | 240 | ||||||
| RSMN-2016 | 16A | 35 max. | 0.2~30 | 0.3~30 | 350 | ||||||
| RSMN-2020 | 20A | 22 max. | 0.3~20 | 0.4~30 | 350 | ||||||
| RSMN-2030 | 30A | 12 max. | 0.4~20 | 0.6~30 | 350 | ||||||
| RSMN-2040 | 40A | 10 max. | 0.3~30 | 0.1~30 | 960 | ||||||
| RSMN-2050 | 50A | 8 max. | 0.4~30 | 0.3~30 | 960 | ||||||

ディレーティングカーブ

RSMN - 2003、2006、2010、2016、2020、2030の外観図

RSMN - 2040、2050の外観図
| 品名 | A | B | C | D | E | F | φG | 推奨締め付けトルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMN-2003 | 98 | 52 | 35 | 86 | 43 | M4 | 4.5 | 1.27N・m |
| RSMN-2006 | ||||||||
| RSMN-2010 | ||||||||
| RSMN-2016 | 127 | 52 | 35 | 115 | 43 | M4 | 4.5 | |
| RSMN-2020 | ||||||||
| RSMN-2030 | ||||||||
| RSMN-2040 | 272 | 100 | 60 | 254 | 82 | M5 | 5.5 | 2.5N・m |
| RSMN-2050 |
単位 : mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,090円 ( 4,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,980円 ( 4,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,390円2,853円 ( 3,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,190円 ( 4,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,580円4,743円 ( 5,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,120円 ( 8,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,410円 ( 8,151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,770円 ( 9,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,500円 ( 11,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,660円 ( 29,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,440円 ( 43,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプの高電圧パルス対応ノイズフィルタ。
【特長】
・RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用。
・機器の誤動作防止かつ電流飽和に強い。EMCフィルタ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

オムロン
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
0通常価格(税別):3,597円~

NECトーキン
MRシリーズ
0通常価格(税別):1,850円

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~