エレクトロニクス部品技術窓口
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相ノイズフィルタ。 【特長】 ・セルフアップねじ、...
詳細を確認
外観

回路図
| 品名 | 定格電圧 (AC/DC) | 定格電流 (AC/DC) | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 漏洩電流 | 使用温度範囲 | ディレーティング 開始温度 | 直流抵抗 (mΩ) | 減衰量保証帯域(MHz) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモンモード | ディファレンシャルモード | |||||||||||
| 25dB保証 | 10dB保証 | 25dB保証 | ||||||||||
| RSHN-2003 | 250V | 3A | AC.2500V 60s [ラインアース間] | 100MΩ min. [DC.500V/1min] | 1.0mA max. [250V/60Hz] | -25~+85℃ | 55℃ | 350max. | 0.1~10 | - | 0.2~30 | 0.19 |
| RSHN-2006 | 6A | 140max. | 0.1~10 | - | 0.2~30 | 0.24 | ||||||
| RSHN-2010 | 10A | 60max. | 0.1~30 | - | 0.3~30 | 0.24 | ||||||
| RSHN-2016 | 16A | 35max. | 0.2~30 | - | 0.3~30 | 0.35 | ||||||
| RSHN-2020 | 20A | 22max. | 0.2~30 | - | 0.4~30 | 0.35 | ||||||
| RSHN-2030 | 30A | 12max. | 0.3~30 | - | 0.6~30 | 0.35 | ||||||
| RSHN-2040 | 40A | 10max. | 0.2~30 | - | 0.1~30 | 1.50 | ||||||
| RSHN-2050 | 50A | 8max. | 0.3~30 | - | 0.2~30 | 1.40 | ||||||
| RSHN-2060 | 60A | 6max. | 0.3~30 | - | 0.3~30 | 1.40 | ||||||

ディレーティングカーブ

RSHN - 2003、2006、2010、2016、2020、2030の外形図

RSHN - 2040、2050、2060の外形図
| 品名 | A | B | C | D | E | F | φG | 推奨締め付けトルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSHN-2003 | 98 | 52 | 35 | 86 | 43 | M4 | 4.5 | 1.27N・m |
| RSHN-2006 | ||||||||
| RSHN-2010 | ||||||||
| RSHN-2016 | 127 | 52 | 35 | 115 | 43 | M4 | ||
| RSHN-2020 | ||||||||
| RSHN-2030 | ||||||||
| RSHN-2040 | 272 | 100 | 60 | 254 | 82 | M5 | 5.5 | 2.5N・m |
| RSHN-2050 | ||||||||
| RSHN-2060 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相ノイズフィルタ。
【特長】
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

オムロン
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
0通常価格(税別):3,597円~

岡谷電機産業
OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)
0通常価格(税別):370円

NECトーキン
LFシリーズ
0通常価格(税別):5,409円~