エレクトロニクス部品技術窓口
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。 【特長】 ・DINレール取り付けタイプ...
詳細を確認
外観

回路図
| 品名 | 定格電圧 (AC/DC) | 定格電流 (AC/DC) | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 漏洩電流 | 使用温度範囲 | ディレー ティング 開始温度 | 直流抵抗 (mΩ) | 減衰量保証帯域(MHz) | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモンモード | ディファレンシャルモード | |||||||||||
| 25dB保証 | 10dB保証 | 25dB保証 | ||||||||||
| RSEN-2003 | 250V | 3A | AC.2500V 60s [ラインアース間] | 100MΩ min. [DC.500V/ 1min] | 1.0mA max. [250V/60Hz] | -25~+85℃ | 55℃ | 250max. | 0.1~20 | - | 0.2~30 | 0.17 |
| RSEN-2006 | 6A | 110max. | 0.1~10 | - | 0.2~30 | 0.23 | ||||||
| RSEN-2010 | 10A | 40max. | 0.2~20 | - | 0.2~30 | 0.23 | ||||||
| RSEN-2016 | 16A | 20max. | 0.3~20 | - | 0.3~30 | 0.23 | ||||||
| RSEN-2020 | 20A | 10max. | 0.4~30 | - | 0.3~30 | 0.23 | ||||||
| RSEN-2030 | 30A | 6max. | 2~30 | - | 0.4~30 | 0.23 | ||||||
| RSEN-2040 | 40A | 6max. | 2~10 | - | 0.2~30 | 0.87 | ||||||
| RSEN-2050 | 50A | 4max. | 2~10 | - | 0.2~30 | 0.87 | ||||||
| RSEN-2060 | 60A | 3max. | 2~10 | - | 0.2~30 | 0.87 | ||||||

ディレーティングカーブ

RSEN-2003、2006、2010、2016、2020、2030の外観図

RSEN-2040、2050、2060の外観図
| 品名 | A | B | C | D | E | F | φG | 推奨締め付けトルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSEN-2003 | 87 | 52 | 35 | 75 | 43 | M4 | 4.5 | 1.27N・m |
| RSEN-2006 | ||||||||
| RSEN-2010 | ||||||||
| RSEN-2016 | ||||||||
| RSEN-2020 | ||||||||
| RSEN-2030 | ||||||||
| RSEN-2040 | 170 | 90 | 54 | 160 | 80 | M5 | 4.5 | 2.5N・m |
| RSEN-2050 | ||||||||
| RSEN-2060 |
単位:mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,556円 ( 2,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,746円 ( 3,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,943円 ( 3,237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,550円 ( 6,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,375円 ( 4,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,900円 ( 4,290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,757円 ( 3,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,690円 ( 4,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,160円 ( 14,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,860円 ( 17,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,970円18,674円 ( 20,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・DINレール取り付けタイプ。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・3~300Aの幅広いラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取付対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

コーセル
ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ
4通常価格(税別):5,301円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
0通常価格(税別):3,390円~

岡谷電機産業
OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)
0通常価格(税別):370円