17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ

通常単価(税別)
1,1313,485
税込単価
1,2443,834
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。 【特長】 ・同形状にてワイヤタイプ、フ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

外観

外観

回路図

回路図

電気的特性

品名定格電圧
(AC/DC)
定格電流(AC/DC)耐電圧絶縁抵抗漏洩電流使用温度範囲ディレーティング
開始温度
直流抵抗
(mΩ)
減衰量保証帯域(MHz)質量
(g)
コモンモードディファレンシャルモード
25dB保証25dB保証
RSEL-20R5W250V0.5AAC.2500V

60s

[ラインアース間]
100MΩmin.

[DC.500V/

1min]
1.0mA

max.

[250V/60Hz]
-25~+85℃55℃700 max.0.2~100.3~3058
RSEL-2001W1A600 max.0.3~100.5~3058
RSEL-2002W2A250 max.0.5~100.5~3061
RSEL-2003W3A150 max.0.5~100.5~3061
RSEL-2006W6A80 max.1~101~3061
品名定格電圧
(AC/DC)
定格電流(AC/DC)耐電圧絶縁抵抗漏洩電流使用温度範囲ディレーティング
開始温度
直流抵抗
(mΩ)
減衰量保証帯域(MHz)質量
(g)
コモンモードディファレンシャルモード
15dB保証25dB保証
RSEL-20R5WL250V0.5AAC.2500V

60s

[ラインアース間]
100MΩmin.

[DC.500V/

1min]
10μA

max.

[250V/60Hz]
-25~+85℃55℃700 max.0.1~50.3~3056

この商品の仕様

ディレーティングカーブ

ディレーティングカーブ

RSEL - 20R5、2001、2002、2003、2006Wの外観図

RSEL - 20R5、2001、2002、2003、2006Wの外観図

品名ABCDEFG1G2
RSEL-20R5W(L)455020403.54.5300-
RSEL-2001W(L)
RSEL-2002W(L)
RSEL-2003W(L)
RSEL-2006W(L)

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

結線方法

特性タイプ

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.5
リード線
-
440-2791
10
1個
1
ラグ端子
-
-
10
1個
1
ラグ端子
低漏洩電流特性タイプ
-
10
1個
1
リード線
-
440-2758
10
1個
2
ラグ端子
-
-
10
1個
2
リード線
-
440-2766
10
1個
3
ラグ端子
-
-
-
1個
3
ラグ端子
低漏洩電流特性タイプ
-
-
1個
3
リード線
-
440-2774
10
1個
3
リード線
低漏洩電流特性タイプ
-
-
1個
6
ラグ端子
-
-
-
1個
6
ラグ端子
低漏洩電流特性タイプ
-
10
1個
6
リード線
-
440-2782
10
1個
6
リード線
低漏洩電流特性タイプ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,485
( 3,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,311
( 1,442 )
1日目
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,509
( 1,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,474
( 2,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,327
( 1,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,284
( 2,512 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多彩なバリエーションと機能性を重視した汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・同形状にてワイヤタイプ、ファストン端子タイプをラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性をラインアップ。
・コンパクトな小型汎用タイプ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
一番小さいノイズフィルター
3
満足度:3.0
小さいケースに組み込みたいので小さいノイズフィルターを探していました。 いろいろ探しましたが、入手性がよくて一番小さいの...もっと読む
3人が参考にしています。
スイッチング電源のフィルター
5
満足度:5.0
DC5V等の小型電源を作る時に、よくつかいます。 コーセルのPBAシリーズと組み合わせて、コンパクトな電源にできます。 ...もっと読む
2人が参考にしています。
チェッカーの電源ノイズ対策
5
満足度:5.0
コンパクトなのでスペースをとられすぎず助かります。 すぐ届くのでミスミさんから発注。
2人が参考にしています。
制御
5
満足度:5.0
いつも購入している先が在庫なく 納期かかるということでしたので急遽注文しました。 きちんとしたものが届き、満足です。
1人が参考にしています。
PLCに接続
5
満足度:5.0
コンパクトで安く(ミスミさんは特別安い)早く納品されて助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
MRシリーズ
メーカーTDKラムダミスミミスミTDKラムダオムロンNECトーキン
通常価格1,131-4,410 -1,3093,390 -3,597 -1,850
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
回路構成単相単相単相単相単相単相
取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めDINレール/ネジ止め-ネジ止め
代表規格UL / CSAUL / TUV / CSAUL / CSACUL / CSAUL / CUL / TUV / CSA-
寸法 縦(mm)2051.8508594.750
寸法 横(mm)4594.545303269
よく一緒に購入される商品

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング