17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

電源ライン用EMCフィルタ RSANシリーズ

通常単価(税別)
2,99022,970特別価格
税込単価
3,28925,267特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高電圧パルス対応の汎用単相ノイズフィルタ。 【特長】 ・RSENシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

RSANシリーズの特長

外観

外観

回路図

回路図

電気的特性

品名定格電圧
(AC/DC)
定格電流
(AC/DC)
耐電圧絶縁抵抗漏洩電流使用温度範囲ディレーティング
開始温度
直流抵抗
(mΩ)
減衰量保証帯域(MHz)質量
(g)
コモンモードディファレンシャルモード
25dB保証25dB保証
RSAN-2003250V3AAC.2500V
60s
[ラインアース間]
100MΩ
min.
[DC.500V/
1min]
1.0mA
max.
[250V/60Hz]
-25~+85℃55℃250 max.0.1~100.1~30170
RSAN-20066A110 max.0.1~100.1~30230
RSAN-201010A40 max.0.3~100.2~30230
RSAN-201616A20 max.0.8~100.3~30230
RSAN-202020A10 max.1~100.3~30230
RSAN-203030A6 max.2~100.4~30230
RSAN-204040A6 max.0.8~100.1~30870
RSAN-205050A4 max.1~100.1~30870
RSAN-206060A3 max.2~100.2~30870

製品仕様

ディレーティングカーブ

ディレーティングカーブ

RSAN - 2003、2006、2010、2016、2020、2030の外観図

RSAN - 2003、2006、2010、2016、2020、2030の外観図

RSAN - 2040、2050、2060の外観図

RSAN - 2040、2050、2060の外観図

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

取付方法

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

特性タイプ

RoHS?最小発注数量
3
ネジ止め
35
87
52
標準タイプ
10
1個
3
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
DINレール取り付け対応タイプ
10
1個
6
ネジ止め
35
87
52
標準タイプ
10
1個
6
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
DINレール取り付け対応タイプ
10
1個
6
ネジ止め
35
87
52
低漏洩電流特性タイプ
10
1個
6
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
低漏洩電流特性タイプ+DINレール取り付け対応タイプ
-
1個
10
ネジ止め
35
87
52
標準タイプ
10
1個
10
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
DINレール取り付け対応タイプ
10
1個
10
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
低漏洩電流特性タイプ+DINレール取り付け対応タイプ
-
1個
16
ネジ止め
35
87
52
標準タイプ
10
1個
16
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
DINレール取り付け対応タイプ
10
1個
20
ネジ止め
35
87
52
標準タイプ
10
1個
20
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
DINレール取り付け対応タイプ
10
1個
30
ネジ止め
35
87
52
標準タイプ
10
1個
30
DINレール/ネジ止め
43.4
87
52
DINレール取り付け対応タイプ
10
1個
40
ネジ止め
54
170
90
標準タイプ
10
1個
50
ネジ止め
54
170
90
標準タイプ
10
1個
60
ネジ止め
54
170
90
標準タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,390
( 3,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,690
( 5,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,290
( 4,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,650
( 6,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,890
( 10,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,970
( 18,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,97013,701
( 15,071 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高電圧パルス対応の汎用単相ノイズフィルタ。
【特長】
・RSENシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用し、機器の誤動作防止に効果がある。
・セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプ、DINレール取り付け対応タイプをラインアップ。
【用途】
・データ通信、医療機器、計測機器、FA機器、半導体、LED関連、エネルギー関連に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ライン用EMCフィルタ RSANシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
放送機器のAC電源入力ラインに入れて使用
5
満足度:5.0
入出力端子の脇に底の金属板と接続してあるアース用端子があるので シールド付きの電源線を接続する時スッキリと仕上がります。...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤内ノイズフィルター
5
満足度:5.0
メーカー品なのにミスミで購入した方が安いので、在庫としてまとめ買いしております。 型式によっては納期がかかることもある中...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源ライン用EMCフィルタ RSANシリーズ
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ
メーカーTDKラムダTDKラムダTDKラムダオリエント電子オリエント電子コーセル
通常価格2,990-3,390 -1,131 -1,144 -1,545 -5,301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
回路構成単相単相単相単相単相三相
結線方法端子台端子台-ねじ止めねじ止めねじ止め
代表規格UL / CSACUL / CSAUL / CSAULULUL / CUL / CSA
その他規格EN-EN---
定格電圧AC/DC250VAC250V/DC250VAC/DC250V---

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング