エレクトロニクス部品技術窓口
CAN 64メッセージFIFO搭載タイプ【特長】・3.3V信号環境 3Uサイズ CompactPCI ...
詳細を確認CAN 64メッセージFIFO搭載タイプ
【特長】
・3.3V信号環境 3Uサイズ CompactPCI CPZシリーズ低速2チャンネルのチャンネル間絶縁CANインタフェース製品です。CANコントローラにSJA1000 を使用しています。低速CANチャンネルは、CANトランシーバにTJA1054Aを使用しており、Fault-tolerant CANに対応した通信を行うことができます。最高通信速度は125kbpsです。チャンネルごとにCANコントローラを搭載しており、別々の通信速度設定が可能です。ディップスイッチにより、接続する終端抵抗を選択できます。
送受信用に大容量FIFOを実装しているため、漏れのない高速なメッセージ送受信を容易に行うことができます。CANバステスト用の機能を搭載しているため、簡易的なCANバスの動作確認/動作解析を行うことができます。