エレクトロニクス部品技術窓口
2.54mmピッチのピンヘッダーA1(2列)シリーズ・A2(1列)シリーズ用の圧着端子です。【特長】・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,794円 ( 1,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,825円 ( 2,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.54mmピッチのピンヘッダーA1(2列)シリーズ・A2(1列)シリーズ用の圧着端子です。
【特長】
・コネクタを長さ方向に配列したとき、2.54mmメッシュの基板に無駄なスペースを生じることなく並べられます。
・A1シリーズは6極から64極までの16種類、A2シリーズは1極から20極までの20種類を用意しています。
・A1シリーズは、HIF3Bシリーズのケーブル側及びHIF 3H(レセプタクル)とも互換性があり、幅広い使用が可能です。
【用途】
・コンピュータ、FDD、VTR、その他各種電子機器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D2000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~