エレクトロニクス部品技術窓口
高電流用コネクタ。【特長】・ハウジングは完全極性付。・二重ロッキング・ランスは最適接触安定性を保証。・...
詳細を確認
ピン寸法

ソケット寸法
圧着タイプ
| 適用電線範囲 AWG (mm2) | 絶縁被覆外径 | 材質および仕上げ | 接触子の型番 | 手動工具の型番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バラ状 | |||||
| ピン | ソケット | ||||
| 20-14(0.50~2.27) | 2.5~4.6 | 黄銅/プレティン | 350389-1 | 350388-1 | 90247-1(408-8547) |
接触子
ピン直径:3.56mm
材質の厚さ:0.36mm
高電流用コネクタ。
【特長】
・ハウジングは完全極性付。
・二重ロッキング・ランスは最適接触安定性を保証。
・連鎖状接触子はクイックチェンジ・ミニチュア・アプリケータ搭載の自動結線機により高速装着が可能。
【用途】
・冷蔵庫/フリーザー/ルーム・クーラー/電子レンジ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D2000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~