17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ダイナミックHTSモジュール フレーム

通常単価(税別)
3,301
税込単価
3,631
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

防水ヘビーデューティ用途に開発されたダイナミックコネクタ。【特長】・モジュラ構造ダイナミックシリーズの...

詳細を確認

型番:

1108784-1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1108784-1の仕様・寸法情報

種類
その他
特長
オス/メス兼用
仕様
サイズ3(1モジュール)
特記事項
メタルハウジング用
RoHS?
10
-
-

商品情報

ダイナミックHTSモジュール HTS/MDL フレーム

・モジュールタイプ(サイズ3) ・型番:1108784-1 ・雌雄同製品
  • 1モジュールタイプ(サイズ3)
  • 型番:1108784-1
  • 雌雄同製品
・モジュールタイプ(サイズ4) ・型番:1108783-1(オス) ・型番:1108783-2(メス)
  • 2モジュールタイプ(サイズ4)
  • 型番:1108783-1(オス)
  • 型番:1108783-2(メス)
・モジュールタイプ(サイズ6) ・型番:1108782-1(オス) ・型番:1108782-2(メス)
  • 3モジュールタイプ(サイズ6)
  • 型番:1108782-1(オス)
  • 型番:1108782-2(メス)
・モジュールタイプ(サイズ8) ・型番:1108780-1(オス) ・型番:1108780-2(メス)
  • 4モジュールタイプ(サイズ8)
  • 型番:1108780-1(オス)
  • 型番:1108780-2(メス)
注意
  • 選定時にはLOT、リードタイムの確認をお願いします。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1108784-1

種類

特長

仕様

RoHS?最小発注数量
その他
オス/メス兼用
サイズ3(1モジュール)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,301
( 3,631 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水ヘビーデューティ用途に開発されたダイナミックコネクタ。
【特長】
・モジュラ構造ダイナミックシリーズのハウジングを収納。
・パネル(筐体)取付型。
・レバーによる容易なロック解除。
・誤挿入防止機構。
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックHTSモジュール フレームの型番1108784-1のページです。 型番1108784-1に関する仕様情報を記載しております。
ダイナミックHTSモジュール フレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイナミックHTSモジュール フレーム
ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチ
RP34 シリーズ ACアダプター用小型プラスチックコネクタ
ケーブルクランプ KT07GB・KT07KB
TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 368049-1
パワークランプ 分岐コネクタ Y型
メーカーTE Connectivity廣杉計器ヒロセ電機プロベルタTE Connectivityスリーエムジャパン
通常価格3,30162178 -235 -125852 -
通常出荷日在庫品1日目15日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特記事項メタルハウジング用-----
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング