エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

D5000シリーズ用のアクセサリです。【特長】・ファーストメイク・ラストブレイク用

型番:

179993-1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

179993-1の仕様・寸法情報

種類
コネクタ固定具
材質
本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき)
特長
ファーストメイク・ラストブレイク用
仕様
シーケンシャル・クリップ
適用シリーズ
D5000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
179993-1
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

D5000シリーズ用のアクセサリです。
【特長】
・ファーストメイク・ラストブレイク用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップの型番179993-1のページです。 型番179993-1に関する仕様情報を記載しております。
D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ
Dynamic 3000 シリーズ
FASTON 187シリーズ
Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズ
Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
D2000シリーズ用 キーイング・プラグ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1432,3961672,47118564
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタ固定具その他その他ハウジングハウジングその他
材質本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき)PBT樹脂銅合金PBT樹脂PBT樹脂-
特長ファーストメイク・ラストブレイク用-----
仕様シーケンシャル・クリップ極数=24端子の向き=ストレート長さ=46.8mm極数=4キーイング・プラグ
適用シリーズD5000Dynamic 3000 SeriesFASTON 187Dynamic Series - Multiple EnclosureGrace Inertia 2.5D2000
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング