17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

小型電子機器用丸形コネクタ SR30シリーズ

通常単価(税別)
8801,378特別価格
税込単価
9681,516特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最大外径15mmの小型軽量な丸型コネクタ。【特長】・製品の最大外径がφ15と小型で、無線機などの小型電...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小型電子機器用丸形コネクタ

SR30 シリーズ一覧

SR30 シリーズ一覧

超小型丸形コネクタ SR30シリーズの仕様について

バリエーション

項目  
極数4芯、6芯、7芯
コネクタ種別プラグ、ジャック:ストレート
レセプタクル:ストレート
結線タイププラグ、ジャック:はんだ付け
レセプタクル:はんだ付け
レセプタクル取付方式パネル裏面ナット締め、パネル前面ナット締め(6芯のみ)

製品規格

定格定格電流1A使用温度範囲-10~60℃
定格電圧AC100V、DC140V保存温度範囲-10~60℃
項目規格条件
1.接触抵抗10mΩ以下DC1Aで測定
2.絶縁抵抗200MΩ以上DC100Vで測定
3.耐電圧せん絡・絶縁破壊のないことAC300Vを1分間
4.耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、3方向、各2時間試験する。
5.衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと 加速度490m/s2、持続時間11ms 3方向、各3回試験する。
6.繰り返し動作接触抵抗 15mΩ以下1000回
7.温度サイクル絶縁抵抗 200MΩ以上 -30℃:30分⇒常温:10~15分⇒85℃:30分⇒常温: 10~15分、
計5サイクル放置する。
8.耐湿性絶縁抵抗:10MΩ以上(高湿時)
100MΩ以上(乾燥時)
温度40℃、 湿度90~95%、 96時間放置する。

材質・処理

項目材質処理備考
プラグジャック絶縁物ポリアセタール樹脂--
端子黄銅またはりん青銅金めっき-
外装黄銅または亜鉛ダイカストニッケルめっきまたはクロムめっき-
フードクロロプレンゴム--
クランプ黄銅--
ビスニッケルめっき-
レセプタクル絶縁物ポリアセタール樹脂--
端子りん青銅金めっき-
外装黄銅クロムめっき-
パッキンポリアミド樹脂--
ナットニッケルめっき-

この商品の外形図と寸法について

プラグ:SR30-10PE-6P(74)

プラグ:SR30-10PE-6P(74)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

(注1)SR30-10PE-6P、SR30-10PX-6Pの製品は、ケーブルをクランプするクランプ金具はついておりませんので、別途SR30-Pをご注文ください。
(注2)雄端子のソルダーポット内径は、φ0.8(直径0.8mm)です。
(注3)ケーブルの構造によりケーブルクランプ力、ケーブル回転力等が異なりますので事前に 確認の上、ご使用ください。

レセプタクル(ナット締め方式):SR30-10R-6S(71)

レセプタクル(ナット締め方式):SR30-10R-6S(71)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

(注1)防雨形は寸法が一部異なります。

レセプタクル(パネル表面からのナット締め方式):SR30-10RD-6S(71)

レセプタクル(パネル表面からのナット締め方式):SR30-10RD-6S(71)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

ジャック:SR30-10JE-6S(72)

ジャック:SR30-10JE-6S(72)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

(注1)SR30-10JE-6Sの製品は、ケーブルをクランプするクランプ金具はついておりませんので、別途SR30-Pをご注文ください。
(注2)雌端子のソルダーポット内径はφ0.9(直径0.9mm)です。
(注3)ケーブルの構造によりケーブルクランプ力、ケーブル回転力等が異なりますので、事前に確認の上 ご使用願います。

レセプタクルディップポスト配列寸法

1.図はレセプタクルの嵌合面側から見た状態です。  2.ディップポスト配列寸法の加工公差は、±0.05を推奨します。
  1. 1.図はレセプタクルの嵌合面側から見た状態です。
  2. 2.ディップポスト配列寸法の加工公差は、±0.05を推奨します。

参考結線作業要領(プラグ及びジャック側)

参考結線作業要領(プラグ及びジャック側)

参考結線作業要領(プラグ及びジャック側)

1. ケーブルは仕上り外径φ4.2~4.8(直径4.2~4.8mm)で導体公称断面積0.3mm2のものを使用。

2. ケーブルに、フード、締付金具の順に通し、端末は図の如く寸法程度で切断。

3. ブロックを結線用治具に挿入し、半田結線を行なう。

4. ケーブルにクランプ金具(SR30-P)を圧着工具(SR30-10PE-T)にて数回かしめ外径がφ5.2(直径5.2mm)程度になる様にする。

5. 結線後ブロック(Pシェル・Jシェル)のネジ部に、締付金具を約2N・m(20kg・cm)位の単能型トルクレンチにて締込む。
尚、ジャック側の締付けの際は、必ず、Jシェルのスパナ掛け部を固定して行ってください。

6. クランプ金具の2カ所のボスの一方へ、イモビスの先端が落ち込むよう0.1N・m(1kg・cm)位にてネジ込み、クランプ金具を固定する。

7. フードを締付金具の上にかぶせ作業が完了となる。
(尚、ネジ部にはゆるみ止めのため、ロックペイント等を塗布してください。)

型番リスト

表示件数
関連

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

耐環境性

シェルサイズ

端子接触部のめっき

商品分類

仕様

特徴

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

嵌合相手7

嵌合相手8

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
1
AC100/DC140
6
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
10
ジャック
コードクランプ内径Φ4.3
クランプ金具無
SR30-10PA-6P(71)
SR30-10PE-6P(74)
SR30-10PF-6P(71)
SR30-10PG-6P(71)
SR30-10PM-6P(71)
SR30-10PQ-6P(71)
SR30-10PX-6P(71)
SR30-10WP-6PA(71)
10
1個
ケーブル接続
1
AC100/DC140
7
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
10
プラグ
コードクランプ内径Φ5.5
SR30-10R-7S(71)
SR30-10JF-7S(71)
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
1
AC100/DC140
6
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
10
プラグ
コードクランプ内径Φ4.3
止めネジ付
SR30-10R-6S(71)
SR30-10RD-6S(71)
SR30-10WR-6SA(71)
SR30-10JE-6S(72)
SR30-10JM-6S(71)
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,3781,033
( 1,136 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大外径15mmの小型軽量な丸型コネクタ。
【特長】
・製品の最大外径がφ15と小型で、無線機などの小型電子機器に最適です。
・金属製の外装になっていますので、小型でありながら堅牢です。
・ケーブルの出し口にはブッシングを設けているので、ケーブルが屈曲される使用にも合うデザインとなっています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電子機器用丸形コネクタ SR30シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
インターフェイスボックスに使っています
3
満足度:3.0
機器のインターフェイスボックスに使用しており、メーカーの指定品でしたのでこの商品を購入しました。緩みやすいところがあり、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電子機器用丸形コネクタ SR30シリーズ
SR38 超小型 高性能丸形コネクタ
キャノン音響機器用丸形コネクタ HAシリーズ
小型丸形防水プラスチックコネクタ(プッシュプルロックタイプ) HR30シリーズ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水丸形コネクタ HR34Bシリーズ
小型防水シールドコネクタ LF シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格880-1,468528 -412 -802 -748 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
シリーズその他その他その他その他その他その他
シリーズ詳細SR30SR38HAHRHRLF
使用温度範囲(℃)-10~+60-15~+60-25~+70-25~+85-20~+125-25~+85

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング