17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

小型プッシュプルコネクタ HR25A シリーズ

通常単価(税別)
1,2774,716特別価格
税込単価
1,4055,188特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

小型プッシュプルコネクタ産業機器全般【特長】1.小型高密度2. 操作性の良いプッシュプルロック3. 幅...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小型化、低背化を実現、豊富なバリエーションを揃えた高性能丸型コネクタ

メタルシェルデザインにより、EMIシールド対策が必要な機器に最適

メタルシェルデザインにより、EMIシールド対策が必要な機器に最適

超小型丸形コネクタ HR25シリーズの主な特長について

嵌合状態図

嵌合状態図

コネクタ組合せ図

コネクタ組合せ図

この商品の製品規格について

定格定格電流1A使用温度範囲−25~85℃
定格電圧AC30V、DC42V保存温度範囲−10~60℃
項目規格条件
1.接触抵抗30mΩ以下DC1Aで測定
2.絶縁抵抗1000MΩ以上DC100Vで測定
3.耐電圧せん絡・絶縁破壊のないことAC100Vを1分間
4.耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、
3方向、各2時間試験する。
5.衝撃11μs以上の電気的瞬断がないこと加速度490m/s2、持続時間11ms
3方向、各3回試験する。
6.繰り返し動作接触抵抗50mΩ以下1000回
7.温度サイクル絶縁抵抗1000MΩ以上−55℃:30分⇒常温:10~15分⇒85℃:30分
⇒常温:10~15分、計5サイクル放置する。
8.耐湿性絶縁抵抗5MΩ以上(高湿時)
     50MΩ以上(乾燥時)
温度40℃、湿度90~95%、96時間放置する。

この商品の材質・処理について

項目材質処理備考
プラグ
ジャック
外装シェル亜鉛合金ニッケルめっき
絶縁物PPS樹脂UL94V-0
パッキン、ブッシングエチレンプロピレンゴム
端子りん青銅金めっき
レセプタクル外装シェル亜鉛合金ニッケルめっき
絶縁物PPS樹脂UL94V-0
端子りん青銅金めっき
パッキンエチレンプロピレンゴム

この商品の結線作業要領(プラグ側)

結線作業要領(プラグ側)概略図 本図の結線作業要領は、はんだタイプを例とし、ジャック側もプラグの作業要領に準じるが、レセプタクル側は、特別な作業要領を必要としない為省略。

結線作業要領(プラグ側)概略図
本図の結線作業要領は、はんだタイプを例とし、ジャック側もプラグの作業要領に準じるが、レセプタクル側は、特別な作業要領を必要としない為省略。

シェルサイズはんだタイプA寸法圧着タイプA寸法スパナ間隔締め付けトルク
710mm8mm1N・m
919mm15mm10mm1N・m

結線作業要領(プラグ側)表-1

 

○作業手順

1. ケーブルは、各サイズに適合した仕上がり外径にて導体公称断面積が0.08平方mm2(AWG#28)以下の電線を使用してください。
2. ケーブルには、予めコードブッシング、プラグ本体の順で通し、上図の寸法で端末を切断する。
3. Pシェルユニットは、結線治具に取り付けはんだ結線を行う。
4. クランプ金具は、ケーブル圧着工具(HR10A-TC-02)を用いてケーブルにカシメ固定する。
5. 結線後、Pシェルユニットのねじ部にプラグ本体を指定のトルク(上表1参照)で締め込む。
6. 止めビスは、クランプ金具の2か所のボス(凹部)の一方へ止めビスの先端が落ち込むように締め付ける。尚、止めビスの締め付けトルクは、0.3~0.4N・m。
7. コードブッシングをプラグ本体に被せて作業が完了する。尚、Pシェルユニットの緩み防止用としてPシェルユニットのねじ部にペイントロック(例:ヘンケルジャパン製ロックタイト263)の塗布を推奨。
上記の作業手順ははんだタイプの場合。圧着タイプの場合は、1および3番が次のように変更となる。
1. ケーブルは、各サイズに適合した仕上がり外径にて導体公称断面積が0.05平方mm2(AWG#30)の電線を使用してください。
2. ケーブルの芯綿部に適合圧着端子を圧着後、Pシェルユニットのモールドの端子穴に組み込む。

この商品のパネル取付孔寸法図

パネル取付孔寸法図 パネル取付孔寸法は、レセプタクル嵌合面側より見た場合を表す

パネル取付孔寸法図
パネル取付孔寸法は、レセプタクル嵌合面側より見た場合を表す

ロック方式ネジロックタイプ
図記号シェルサイズ
7サイズ9サイズ
A1.55+0.05
0
1.55+0.05
0
B7.25+0.03
-0.02
9.25+0.03
-0.02
C4.4+0.1
0
5.4+0.05
0
D8+0.05
0
10+0.05
0
取付パネル厚さ0.7~20.7~2

▽印は嵌合ガイドキー位置を表す

この商品のレセプタクルディップポスト配列寸法

レセプタクルディップポスト配列寸法/7サイズ4芯/7サイズ6芯/7サイズ8芯/9サイズ12芯/9サイズ16芯/9サイズ20芯

レセプタクルディップポスト配列寸法/7サイズ4芯/7サイズ6芯/7サイズ8芯/9サイズ12芯/9サイズ16芯/9サイズ20芯

 

備考

  1. 1.上図はソケットインサートの嵌合側(ピンインサートの結線側)から見た場合を表す。
  2. 2.上図の▽印は、嵌合ガイドキー位置を表す。
  3. 3.指示なき寸法の公差は、±0.05を推奨。

この商品の端子配列及び主な性能

端子配列及び主な性能

端子配列及び主な性能

端子配列及び主な性能

備考 

  1. 1.上図はソケットインサートの嵌合側(ピンインサートの結線側)から見た場合を表す。
  2. 2.上図の▽印は嵌合ガイドキー位置を表す。
  3. 3.耐電圧は試験電圧値で示してあり、常用の場合の使用電圧は、AC30V、DC42V以下でご使用ください。
  4. 4.圧着タイプの電流容量は、AWG#30電線使用時の値。
  5. 5.絶縁抵抗はDC100Vで測定した時の値。

コネクタ使用上の注意

  1. 1.コネクタを抜き差しする時は、必ず回路の電源を切ってください。
  2. 2.回路の電源側には、必ず雌端子を有するコネクタを使用してください。
  3. 3.コネクタは、必ずロック機構を働かせてご使用ください。
  4. 4.プラグ、ジャックにおいては、ケーブルの構造によりケーブルのクランプ力、ケーブル回転力等が異なりますので事前に確認の上、ご使用ください。

型番リスト

表示件数
関連

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

耐環境性

シェルサイズ

商品分類

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

その他耐環境性

電線接続方法詳細

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
4
メス(ソケット)
ハンダ
その他
7
ジャック
HR25A-7P-4P
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
6
メス(ソケット)
ハンダ
その他
7
ジャック
HR25A-7P-6P
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
8
メス(ソケット)
ハンダ
その他
7
ジャック
HR25A-7P-8P
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
4
メス(ソケット)
ハンダ
その他
7
プラグ
HR25A-7R-4P
HR25A-7R-4PA
HR25A-7J-4P
-
-
耐振性、耐湿性
-
-
1個
ケーブル接続
6
メス(ソケット)
ハンダ
その他
7
プラグ
HR25A-7R-6P
HR25A-7R-6PA
HR25A-7J-6P
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
8
オス(プラグ)
ハンダ
その他
7
プラグ
HR25A-7R-8S
HR25A-7R-8SA
HR25A-7J-8S
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
パネルマウント
4
オス(プラグ)
ハンダ
その他
7
レセプタクル
HR25A-7P-4S
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
-
1個
パネルマウント
6
オス(プラグ)
ハンダ
その他
7
レセプタクル
HR25A-7P-6S
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
12
メス(ソケット)
ハンダ
その他
9
ジャック
HR25A-9P-12P
HR25A-9P-12PC
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
16
オス(プラグ)
ハンダ
その他
9
ジャック
HR25A-9P-16S
HR25A-9P-16SC
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
-
1個
ケーブル接続
20
メス(ソケット)
ハンダ
その他
9
ジャック
HR25A-9P-20P
HR25A-9P-20PC
HR25A-9PA-20P
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
12
オス(プラグ)
ハンダ
その他
9
プラグ
HR25A-9R-12S
HR25A-9R-12SA
HR25A-9R-12SC
HR25A-9J-12S
HR25A-9J-12SC
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
16
オス(プラグ)
ハンダ
その他
9
プラグ
HR25A-9R-16S
HR25A-9R-16SA
HR25A-9R-16SC
HR25A-9J-16S
HR25A-9J-16SC
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
20
オス(プラグ)
ハンダ
その他
9
プラグ
HR25A-9R-20S
HR25A-9R-20SA
HR25A-9R-20SC
HR25A-9J-20S
HR25A-9J-20SC
耐振性、耐湿性
-
10
1個
ケーブル接続
20
メス(ソケット)
ハンダ
その他
9
プラグ
HR25A-9R-20P
HR25A-9R-20PA
HR25A-9R-20PC
HR25A-9J-20P
HR25A-9J-20PC
耐振性、耐湿性
-
10
1個
パネルマウント
16
オス(プラグ)
ハンダ
その他
9
レセプタクル
HR25A-9P-16S
HR25A-9P-16SC
-
-
-
耐振性、耐湿性
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,694808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,793
( 3,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,245
( 2,470 )
4日目
3,840
( 4,224 )
1日目
2,7101,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,966
( 3,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,277
( 1,405 )
4日目
1,8761,313
( 1,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,602
( 3,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,666
( 5,133 )
1日目
2,985
( 3,284 )
4日目
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4263,983
( 4,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,716
( 5,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9471,473
( 1,620 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型プッシュプルコネクタ
産業機器全般
【特長】
1.小型高密度
2. 操作性の良いプッシュプルロック
3. 幅広いバリエーション
コネクタ:プラグ、ジャック、レセプタクル
結線タイプ:はんだ付け、圧着、レセプタクルは基板直付けタイプ
端子:プラグ、ジャック、レセプタクルとも、リバースタイプ
4. メタルシェルデザインにより、EMIシールド対策が必要な機器に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型プッシュプルコネクタ HR25A シリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
カメラの配線
5
満足度:5.0
迅速にカメラのセットアップをしたかったのですが,到着が早く,スムーズに作業ができました.
1人が参考にしています。
機器用ケーブルの補修
4
満足度:4.0
モノは全く問題ないですが、小型コネクタでケーブル側端子が密集しているので、はんだ付けには技術が必要です。
0人が参考にしています。
温度センサーの中間接続の使用
5
満足度:5.0
客先からの小型のコネクター要求に本製品は大変満足頂くサイズであった。又、外径は小さく極数が20ピンも購入した大きな要因で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型プッシュプルコネクタ HR25A シリーズ
小型プッシュプルコネクタ HR25 シリーズ
HR11シリーズ 高性能小型コネクタ
SR38 超小型 高性能丸形コネクタ
小型丸形防水プラスチックコネクタ(プッシュプルロックタイプ) HR30シリーズ
小型防水シールドコネクタ LF シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格1,277-14 -1,1381,468412 -748 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シリーズその他その他その他その他その他その他
許容電流(A)1120.5--
接続方向ストレート-ストレートストレートストレートストレート
シリーズ詳細HRHRHR11SR38HRLF
端子接触部のめっき

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング