エレクトロニクス部品技術窓口
防水丸形コネクタ。【特長】・防水性能:嵌合状態でIP67、IP68です。・IP67:水深1mに30分間...
詳細を確認
工作機械、通信機器等のインターフェイスに利用できる
| コネクタ形状 | プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー, その他 |
|---|---|
| パネル取り付け方法 | スクリュー, バルクヘッド, バルクヘッド(リアマウント) |
| 防水性能 | IP 68 |
| 極数 | 16, 3, 5, 10, 7, 24, 4 |
| 接点部めっき | 銀 |
| 挿抜回数 | 500, 100 |
| 定格電流 | 10, 5, 30, 15 A |
| 定格電圧(AC) | AC 250, 100, 200, 300 V |
| 定格電圧(DC) | DC 350, 140, 280, 420 V |
| 開口部方向 | ストレート |
| 結線方法 | 半田付け, 圧着 |
| ロック方式 | ねじ止め |
| 適合電線サイズ (AWG) Max. | AWG 16, 20, 10, 12 |
| 外装材料 | 金属 |
| 使用温度範囲 (Max.) | 85 ℃ |
| 使用温度範囲 (Min.) | -25, -40 ℃ |
| 定格 | 定格電流 | シェルサイズ | 極数 | 定格電流 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 10A | ||
| 5 | 5A | |||
| 16 | 7 | 10A | ||
| 10 | 5A(圧着タイプ3A) | |||
| 21 | 10 | 10A | ||
| 16 | 5A | |||
| 25 | 4 | 30A | ||
| 16 | 10A | |||
| 24 | 5A(圧着タイプ3A) |
| 定格 | 定格電流 | シェルサイズ | 極数 | 定格電流 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | AC100、DC140V | ||
| 5 | ||||
| 16 | 7 | AC100、DC140V | ||
| 10 | ||||
| 21 | 10 | AC100、DC140V | ||
| 16 | ||||
| 25 | 4 | AC300V、DC420V | ||
| 16、24 | AC100、DC140V |
| 定格 | 使用温度範囲 | -25 ~ +85℃ |
|---|---|---|
| 保存温度範囲 | -10 ~ +60℃ |
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.接触抵抗 | 5mΩ以下 JR16-10極圧着タイプ: 10mΩ以下 JR25-24極圧着タイプ: 10mΩ以下 | DC1Aで測定 |
| 2.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 JR25-4極: 10000MΩ以上 | DC500Vで測定 |
| 3.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊のないこと | AC1000Vを1分間 JR25-4極: AC3000Vを1分間 |
| 4.耐振性 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、 3方向、各2時間試験する。 |
| 5.衝撃 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 加速度490m/s2、持続時間11ms 6方向、各3回試験する。 |
| 6.繰り返し動作 | 接触抵抗5mΩ以下 JR16-10極圧着タイプ: 10mΩ以下 JR25-24極圧着タイプ: 10mΩ以下 | 500回 |
| 7.温度サイクル | 絶縁抵抗1000MΩ以上 JR25-4極: 10000MΩ以上 | -40℃ : 30分⇒常温 : 10~15分⇒100℃ : 30分 ⇒常温 : 10~15分、計5サイクル放置する。 |
| 8.耐湿性 | 絶縁抵抗 10MΩ以上(高湿時) 100MΩ以上(乾燥時) JR25-4極: 100MΩ以上(高湿時) 1000MΩ以上(乾燥時) | 温度40℃、 湿度90~95%、 96時間放置する。 |
| 9.防水性 | コネクタ内部に浸水がないこと | 適合コネクタを嵌合した状態で、水深1.8mに48時間放置する。 |
| 部品 | 材質 | 処理 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外装 | アルミニウム合金、黄銅 | 黒色クロムめっき | - |
| 絶縁物 | フェノール樹脂、PPS樹脂 | - | UL94V-0 |
| 端子 | 銅合金 | 銀めっき | - |
| 防水パッキン | ニトリルゴム、シリコーンゴム | - | - |

結線作業要領(プラグ側)概略図
1.コネクタの分解
(1)プラグは、止ビスをゆるめた後、Pシェルユニットに適合したレセプタクルを嵌合させた状態(カップリングをしめる)でコード管を外す。
(2)締め付け金具よりコード締め付けビス2本を外す。(注1)
2.結線
2-1はんだ付けタイプの場合
(1)ケーブルは、各コードクランプに適合したケーブルシース外径のものを使用し、導体はソルダーポット内に異状なく納まり、はんだ付けが可能なものをご使用ください。
(2)ケーブルは、表-1に示す寸法で端末処理を行った後、ケーブルに締付金具、ワッシャー、ガスケット、コード管、カップリングの順で上図に示す向きで通す。
(3)Pシェルユニットの端子にはんだ結線を行う。尚、結線部には、はんだのヒゲや結露等により絶縁性能を低下させる恐れがあるため熱収縮チューブ等の使用を推奨します。又、結線後、C部寸法を満足するよう調整お願いします(注2)
2-2圧着タイプの場合
(1)ケーブルは、各コードクランプに適合したケーブルシール外径のものを使用し、圧着端子に適合した導体および被覆外径のものをご使用ください。
(2)ケーブルは、表-2に示す寸法で端末処理を行った後、ケーブルに締付金具、ワッシャー、ガスケット、コード管、カップリングの順で上図に示す向きで通してください。
(3)導体部に適合圧着端子を圧着後、Pシェルユニットの端子穴に圧着端子を挿入する。尚、挿入後、C部寸法を満足するよう調整お願いします(注2)
3.コネクタの組立
(1)結線されたPシェルユニットは、バイス等で固定したレセプタクルと嵌合させ、カップリング、コード管を組み込む。尚、コード管は表-3に示すトルクで締めこんでください。
(2)次にガスケット、ワッシャー、締付金具を組み込む。尚、締付金具はケーブルが回転しないようにケーブルを抑えながら表-3に示すトルクで締めこんでください。
(3)止ビスは、0.2~0.25Nmのトルクで締めこむ。
(4)コード締付ビス(2箇所)は0.65~0.7N・mのトルクで締めこむ。(注1)(注3)
注1.コードクランプが簡略タイプの場合は不要です。
注2.組立が完了するまで本寸法は維持してください。
注3.ケーブルの構造・仕様により、ケーブルクランプ力、回転力、防水性能等が異なります。締付後確認の上、ご使用ください。
単位:mm
| シェルサイズ | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 13 | (3) | (12) | 37以下 |
| 16 | (3) | (14) | 39以下 |
| 21 | (3) | (17) | 42以下 |
| 25 | (3) | (20) | 45以下 |
表-1(はんだタイプ)
単位:mm
| シェルサイズ | 極数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 3.5~4 | (19) | 39以下 |
| 21 | 4~4.5 | (22) | 42以下 | |
| 16 | 3.5~4 | |||
| 25 | 24 | (25) | 45以下 |
表-2(圧着タイプ)
単位:N・m
| シェルサイズ | 締付トルク |
|---|---|
| 13 | 2~2.5 |
| 16 | 3~3.5 |
| 21 | 4~4.5 |
| 25 | 5~5.5 |
表-3

シェルサイズ13、16

シェルサイズ21

シェルサイズ25
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,835円 ( 2,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,136円 ( 2,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,094円 ( 2,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,038円570円 ( 627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,094円 ( 2,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,390円 ( 2,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,132円 ( 6,745円 ) | 3日目 |
1,388円 ( 1,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,439円 ( 10,383円 ) | 19日目 |
防水丸形コネクタ。
【特長】
・防水性能:嵌合状態でIP67、IP68です。
・IP67:水深1mに30分間放置。
・IP68:水深2mに14日間放置。
・耐腐食性:外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用頂けます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,500円~