17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が74型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
552,459
税込単価
612,705
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ヒロセオリジナル設計による多極角形コネクタです。【特長】・極数は、8・12・16・20・24・28・3...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が74型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

1600シリーズ

サミコン1600シリーズ一覧

サミコン1600シリーズ一覧

サミコン1600シリーズ圧着タイプ

サミコン1600シリーズ圧着タイプ

サミコン1600シリーズディップタイプ

サミコン1600シリーズディップタイプ

サミコン1600シリーズライトアングルデイップタイプ(雄)

サミコン1600シリーズライトアングルデイップタイプ(雄)

多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズの主な仕様について

項目規格値
使用温度範囲-55 ~ +85℃
定格電流3A
定格電圧AC300V
接触抵抗DC1Aにて7mΩ以下
絶縁抵抗DC500Vにて1000MΩ以上
耐電圧AC1000V 1分間

サミコン1600シリーズの製品規格

部品名材質色・処理
絶縁物ガラス入ジアリルフタレート樹脂青色
雄端子黄銅Aタイプ、銀めっき
雌端子りん青銅Gタイプ、金めっき
プラグケースABS樹脂
(ブラック)
NTT仕様はABS樹脂
2.5PB 6.0/2.0色
ストッパーブラケットニッケルめっき

サミコン1600シリーズの材質・処理

部品名材質色・処理
プラグケースポリプロビレン樹脂黒色
ストッパーニッケルめっき

ショルダータッチロックタイプの材質・処理

適合
ワイヤ
AWG#262830
線径(mm)0.410.320.26
最大被覆外径
(mm)
0.950.750.6
巻付方法普通巻被覆
一回巻
被覆
一回巻
有効巻数(回)約8約8約9
一端子当りラップ数2ラップ

サミコン1600シリーズのラッピング仕様

項目規格値
使用温度範囲-55 ~ +85℃
定格電流3A
定格電圧AC300V
接触抵抗DC1Aにて7mΩ以下(コンタクトのみ)
絶縁抵抗DC500Vにて5000MΩ以上
耐電圧AC1000V 1分間
適合電線AWG#24~28(被複外径Ø0.9~Ø1.6)
圧着強度
(単位:kg以上)
電線AWG#24AWG#26AWG#28
圧着力3.62.41.6

サミコン1600シリーズ圧着タイプの製品規格

部品名材質色・処理
絶縁物ガラス入ポリカボネート樹脂
UL94V-0
青色
雄端子黄銅金めっき
銀めっき
雌端子りん青銅金めっき
銀めっき

サミコン1600シリーズ圧着タイプの材質・処理

項目規格値
使用温度範囲-55 ~ +85℃
定格電流3A
定格電圧AC300V
接触抵抗DC1Aにて7mΩ以下
絶縁抵抗DC500Vにて1000MΩ以上
耐電圧AC1000V1分間

サミコン1600シリーズディップタイプの製品規格

部品名材 質色・処理
絶縁物ガラス入ジアリルフタレート樹脂(ブルー) 
雄端子黄銅Aタイプ:銀めっき
雌端子りん青銅Gタイプ:金めっき

サミコン1600シリーズディップタイプの材質・処理

項目規格値
使用温度範囲-55 ~ +85℃
定格電流3A
定格電圧AC300V
接触抵抗DC1Aにて10mΩ以下
絶縁抵抗DC500Vにて1000MΩ以上
耐電圧AC1000Vr.m.sにて1分間

サミコン1600シリーズライトアングルディップタイプ(雄)の製品規格

部品名材質色・処理
絶縁物ガラス入ジアリルフタレート樹脂青色
端子黄銅Aタイプ、銀めっき
Gタイプ、金めっき
ライトアングルポリプチレンテレフタレート樹脂青色(UL94V-0)
ストッパーブラケットニッケルめっき

サミコン1600シリーズライトアングルディップタイプ(雄)の材質・処理

区分NTT 品名略号製品番号HRS No.
プラグCN-3320GLWPMSAコネクタ20GLWPMSAP-1620BA-CA(01)216-0247-5 01
CN-4028GLWPMSAコネクタ28GLWPMSAP-1628BA-CA(01)216-0249-0 01
CN-4534GLWPMSAコネクタ34GLWPMSAP-1634BA-CA(01)216-0250-0 01
CN-5445GLWPMSAコネクタ45GLWPMSAP-1645BA-CA(01)216-0251-2 01
CN-6760GLWPMSAコネクタ60GLWPMSAP-1660BA-CA(01)216-0252-5 01
CN-3320GLWPFSAコネクタ20GLWPFSAS-1620A-CA(01)216-0153-3 01
CN-3724GLWPFSAコネクタ24GLWPFSAS-1624A-CA(01)216-0154-6 01
CN-4028GLWPFSAコネクタ28GLWPFSAS-1628A-CA(01)216-0155-9 01
CN-4534GLWPFSAコネクタ34GLWPFSAS-1634A-CA(01)216-0126-0 01
CN-5445GLWPFSAコネクタ45GLWPFSAS-1645A-CA(01)216-0127-3 01
CN-6760GLWPFSAコネクタ60GLWPFSAS-1660A-CA(01)216-0128-6 01
レセプタクルCN-3724GJMSAコネクタ24GJMSAP-1624BA-STA(01)216-0254-0 01
CN-4028GJMSAコネクタ28GJMSAP-1628BA-STA(01)216-0255-3 01
CN-4534GJMSAコネクタ34GJMSAP-1634BA-STA(01)216-0256-6 01
CN-5445GJMSA コネクタ45GJMSAP-1645BA-STA(01)216-0257-9 01
CN-6760GJMSAコネクタ60GJMSAP-1660BA-STA(01)216-0258-1 01
CN-3320G2JMSAコネクタ20G2JMSAPW-1620BA-STA(01)216-0292-0 01
CN-3724G2JMSAコネクタ24G2JMSAPW-1624BA-STA(01)216-0293-2 01
CN-4028G2JMSAコネクタ28G2JMSAPW-1628BA-STA(01)216-0294-5 01
CN-4534G2JMSAコネクタ34G2JMSAPW-1634BA-STA(01)216-0296-0 01
CN-6760G2JMSAコネクタ60G2JMSAPW-1660BA-STA(01)216-0298-6 01
CN-3320GJFSAコネクタ20GJFSAS-1620A-STA(01)216-0151-8 01
CN-3724GJFSAコネクタ24GJFSAS-1624A-STA(01)216-0148-3 01
CN-4028GJFSAコネクタ28GJFSAS-1628A-STA(01)216-0152-0 01
CN-4028G2JFSAコネクタ28G2JFSASW-1628A-STA(01)216-0313-8 01
CN-4534G2JFSAコネクタ34G2JFSASW-1634A-STA(01)216-0299-9 01
CN-5445G2JFSAコネクタ45G2JFSASW-1645A-STA(01)216-0300-6 01
CN-6760G2JFSAコネクタ60G2JFSASW-1660A-STA(01)216-0301-9 01

NTT品名による索引表
(注)NTT品名は全てコネクタユニット付です。各ページに記載されているものはケース又はストッパーのみです。

機能図

機能図1

機能図1

機能図2

機能図2

コネクタ取付穴あけ図

サミコン1600シリーズ圧着タイプコネクタ取付穴あけ図

サミコン1600シリーズ圧着タイプコネクタ取付穴あけ図

単位:mm

極数ABC適合ネジ
81913.58.5M2.6
122418.58.5
162923.58.5
202721.511.5
243125.511.5
283428.511.5
343933.511.5
454842.511.5
606155.511.5

サミコン1600シリーズ圧着タイプコネクタ取付穴あけの寸法

サミコン1600シリーズディップタイプ取付穴あけ図

サミコン1600シリーズディップタイプ取付穴あけ図

単位:mm

極数ABC適合ネジ
81913.58.5M2.6
122418.5
162923.5
202721.511.5
243125.5
283428.5
343933.5
454542.5
606155.5

サミコン1600シリーズディップタイプ取付穴あけの寸法

コネクタ取り付け穴あけ寸法図(サミコン1600シリーズライトアングルデイップタイプ(雄))

プリント基板へ挿入はんだ付する場合、下図の様に取り付け穴を空けてください。

トップタッチロックタイプのストッパーブラケット付

トップタッチロックタイプのストッパーブラケット付

サイドロックタイプのストッパーブラケット付

サイドロックタイプのストッパーブラケット付

この商品の使用方法について

サミコン1600シリーズ圧着タイプコネクタのご使用方法

  1. 1.コネクタを引抜く際は、出来るだけ電線を持たずにハウジングを持って抜いてください。
  2. 2.コネクタは、引抜時に強くコジリながら引抜くと雄端子が曲ることがありますので、出来るだけ真直ぐに抜いてください。
  3. 3.プラスチックロックは振動や電線の重みで、コネクタの嵌合が外れない程度の強度は保ちますが、それ以外の荷重に対しては強度を保証出来ませんので、強度が掛かる場所へご使用の際は、トップタッチロックタイププラグケース(はんだ、ラッピングタイプと共通)をご利用ください。
  4. 4.端子のめっきは、金めっき及び銀めっきがありますが、環境条件の悪い所では金めっきタイプを、その他一般条件の下ではエコノミータイプの銀めっきタイプをお薦めします。
  5. 5.端子の圧着は、少量の圧着及び保守用には手動圧着工具を、また多量の圧着には自動圧着機のご使用をお薦めします。
  6. 6.プラグイン用としてご使用頂く場合は、機能上の点でサミコン1600シリーズはんだタイプまたはラッピングタイプをお薦めします。

サミコン1600シリーズディップタイプコネクタのご使用方法

  1. 1.コネクタは、引抜時に強くコジリながら引抜くと雄端子が曲ることがありますので、出来るだけ真っ直ぐに抜いてください。
  2. 2.端子のめっきは金めっきおよび銀めっきがありますが、環境条件の悪い所では金めっきタイプを、その他一般条件の下ではエコノミータイプの銀めっきタイプをお薦めします。

型番リスト

表示件数
関連
RoHS?最小発注数量
10
5個
10
1個
10
1個
10
5個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
3個
10
1個
-
1個
10
1個
-
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
2個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
-
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
-
1パック

100個入り

10
1パック

100個入り

-
1個
10
20個
10
1個
10
20個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,157
( 2,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
787
( 866 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
965
( 1,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,411
( 2,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
19日目
325
( 358 )
5日目
379
( 417 )
19日目
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
398
( 438 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒロセオリジナル設計による多極角形コネクタです。
【特長】
・極数は、8・12・16・20・24・28・34・45・60の9種類からなり、コネクタユニットには、はんだタイプ・ラッピングタイプ・圧着タイプがあります。
・付属品には、Cケース・CAケース・CBAケース・STストッパー・STAストッパー・STBストッパー等があり、これらの組み合わせにより用途も広範囲なものとなります。
・サミコン1600シリーズはコネクタユニットと附属品類(ケース・ストッパー類)とに完全分離を行ない、組み合わせによる多様化と結線の容易化を行ないました。
・このコネクタはNTT仕様書「仕1931号」に制定されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
冶具機器の中継用ケーブルコネクタとして
5
満足度:5.0
冶具機器の中継用ケーブルコネクタとして、。同じヒロセ電機の汎用丸形コネクタ(ラミコン) RMシリーズと2.5mmピッチ ...もっと読む
1人が参考にしています。
センサー信号線のとりまとめ
4
満足度:4.0
ハンダしやすく堅牢な作りです 見た目も良いので今後も使用したいです
0人が参考にしています。
製品作製
5
満足度:5.0
端子へのはんだのりが良い事から、はんだ付け作業がし易かったです。その為、リード線の被覆溶けもなく良好でした。
0人が参考にしています。
機器内の電源に使用
5
満足度:5.0
機器の一部接続に使用致しました。 固定がしやすく使い勝手が良かったです。
0人が参考にしています。
製品の試験用のコネクタに使用
4
満足度:4.0
当社の製品をテストするために、製品と試験機を接続するハーネスのコネクタにこのサミコン(P-1634A-CA(50)、S-...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ
角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ
角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタQR/P1 シリーズ
角型コネクタ 小型多極角型コネクタ MRシリーズ
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形
MRシリーズ 角形コネクタケース
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機本多通信工業ヒロセ電機本多通信工業
通常価格55-59 -369 -293 -261 -470 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング