17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

U.FLシリーズ軽量 SMT 小型同軸コネクタ(1.9, 2.3, 2.4mm)

通常単価(税別)
1,0628,930
税込単価
1,1689,823
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・低背、小型6GHz対応同軸コネクタのデファクトスタンダードです・各種アンテナ接続、無線モジュ...

詳細を確認
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

形状

インピーダンス

(Ω)

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

芯数

商品分類

仕様

特徴

使用温度範囲

(℃)

コネクタタイプ

電線接続方法詳細

備考

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
ストレート
50
メス(ソケット)
ネジ止め
1
HRM:ケーブルハーネス/SMAタイプ
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
ストレート
50
オス(プラグ)
-
-
コネクタ両端ハーネス
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
ストレート
50
オス(プラグ)
-
1
レセプタクル
-
-
-40~+90
-
-
HRS.No.331-0466-0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,930
( 9,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
5日目
2,482
( 2,730 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・低背、小型6GHz対応同軸コネクタのデファクトスタンダードです
・各種アンテナ接続、無線モジュール等、様々な機器でご使用いただいています
・基板用コネクタを1個から小口販売をしております
・U.FL-R-SMT-1(01)です
・U.FL-R-SMT-1(10)

ご注意

  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U.FLシリーズ軽量 SMT 小型同軸コネクタ(1.9, 2.3, 2.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U.FLシリーズ軽量 SMT 小型同軸コネクタ(1.9, 2.3, 2.4mm)
SMT小型同軸コネクタ H.FLシリーズ
SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ
小型プッシュオンタイプ同軸コネクタ MSSシリーズ
PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ
同軸線用小型コネクタ GT13シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格1,062-9,32498878 -1,09576 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
シリーズ詳細U.FLH.FLE.FLMSSPLGT13
よく一緒に購入される商品

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング