17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

小型防水シールドコネクタ LF シリーズ

通常単価(税別)
7484,788特別価格
税込単価
8235,267特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

小型防水シールドコネクタ産業機器全般産業用機器センサー【特長】1. 小型・堅牢2. バヨネットロック構...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シールド接続、コネクタ組立てが容易な丸型コネクタ

着脱が容易なタイプ

着脱が容易なタイプ

小型丸形防水シールドコネクタ(バヨネットロックタイプ) LFシリーズの仕様について

製品規格

定格定格電圧3芯AC125V, DC175V
4芯AC125V, DC125V
6,12,20芯AC30V, DC42V
11芯4芯 AC125V、DC125V 7芯 AC30V、DC42V
定格電流3芯5A
4芯10A
6,12,20芯2A
11芯4芯 10A 7芯 2A
使用温度範囲-25℃ ~ +85℃
保存温度範囲-10℃ ~ +60℃
項目規格条件
1. 接触抵抗3,6,12,20芯15mΩ以下DC1Aで測定する
4芯5mΩ以下
11芯4芯 5mΩ以下、7芯 15mΩ以下
2. 絶縁抵抗1000MΩ以上3,4芯DC500Vで測定する
6,12,20芯DC100Vで測定する
11芯4芯 DC500V、7芯 DC100Vで測定する
3. 耐電圧せん絡・絶縁破壊がないこと3,4芯AC1250Vを1分間印可する
6,12,20芯AC300Vを1分間印可する
11芯4芯は、AC1250V、7芯は、AC300Vを印可する
4. 耐振性10µs 以上の電気的瞬断がないこと周波数 10~55~10Hz、片振幅 0.75mm
5分/サイクルで3軸方向 各10サイクル試験する
5. 衝撃10µs 以上の電気的瞬断がないこと加速度 490m/s2、持続時間 11ms
3方向、各3回試験する
6. 繰り返し動作3,6,12,20芯30mΩ以下1000回の動作後、接触抵抗を測定する
4芯10mΩ以下
11芯4芯 10mΩ以下、7芯 30mΩ以下
7. 温度サイクル100MΩ以上-55℃:30分➝常温:2~3分➝+85℃:30分➝常温:2~3分、
5サイクル試験後、絶縁抵抗を測定する
8. 耐湿性
(定常状態)
高湿時: 10MΩ以上
乾燥時:100MΩ以上
温度40℃、湿度90~95%に96時間放置後、
絶縁抵抗を測定する
9. 防水性コネクタ内部に浸水がないことコネクタ嵌合状態で水深1.8mに48時間放置する

材質・処理

部品材質処理備考
外装亜鉛合金ニッケルめっき-
PPS 樹脂(茶色)-UL94V-0
絶縁物PPS 樹脂(黒色)-UL94V-0
端子銅合金部分金めっき (下地ニッケルめっき)
パッキンクロロプレンゴム(黒色)--

製品仕様

3 芯4 芯6 芯12 芯20 芯11 芯
導体材質すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線
素線径(mm)Ø0.18Ø0.26Ø0.16Ø0.16Ø0.16Ø0.26Ø0.16
構成(本 /mm) 20 / Ø0.1820 / Ø0.267 / Ø0.167 / Ø0.167 / Ø0.1626 / Ø0.267 / Ø0.16
サイズ(AWG) #20#16#26#26#26#16#26
断面積(mm20.51.250.140.140.141.250.14
外径(mm)Ø0.98Ø1.5Ø0.48Ø0.48Ø0.48Ø1.5Ø0.48
絶縁体外径(mm)Ø1.5(標準)Ø2.1Ø0.88(標準)Ø0.9Ø0.9Ø2.1Ø0.95
厚さ(mm)0.260.30.20.210.210.30.24
シールド材質すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線すずめっき軟銅線
密度(%)85%80% 以上85%80% 以上80% 以上80% 以上
外径(mm)Ø3.6Ø5.5Ø3.4Ø4.2Ø5.1Ø6.7
シース外径(mm)Ø5±0.2Ø7.3±0.2Ø5±0.2Ø7.3±0.2Ø8.7±0.2Ø8.7±0.2

備考:ケーブルは、UL取得が可能なスペックとなっております。
注:ケーブルは、内部が充実したものを使用してください。ケーブル内部に隙間があると、ケーブルクランプ力及び防水性能が保たない恐れがあります。

この商品の外形図と寸法について

嵌合状態図 例:LF07サイズ

嵌合状態図
例:LF07サイズ

シールド接続状態図

シールド接続状態図

ロック構造図 ・嵌合操作時:プラグを差し込み後、スリーブを矢印方向へ回す スリーブ/矢印/プラグ ・着脱時操作:スリーブを矢印と逆に回した後、プラグを引き抜く

ロック構造図

  • 嵌合操作時:プラグを差し込み後、スリーブを矢印方向へ回す

スリーブ/矢印/プラグ

  • 着脱時操作:スリーブを矢印と逆に回した後、プラグを引き抜く
極数電流容量
35A
410A
6,12,202A
1110A
2A

定格電流

プラグ

プラグ

プラグの寸法図

プラグの寸法図

レセプタクル/フロントマウントタイプ/はんだタイプ

レセプタクル/フロントマウントタイプ/はんだタイプ

レセプタクル/フロントマウントタイプ/はんだタイプの寸法図

レセプタクル/フロントマウントタイプ/はんだタイプの寸法図

ジャック

ジャック

ジャックの寸法図

ジャックの寸法図

レセプタクルパネル取付孔寸法図

レセプタクルパネル取付孔寸法図

レセプタクルパネル取付孔寸法図

シェルサイズABパネル厚
LF07WBR-※※Ø9.058.10.7~2
LF10WBR-※※Ø11.0510.2
LF13WBR-※※Ø14.0513.1
LF10WBRB-※※
LF13WBRB-※※Ø17.0516.10.7~4.8

レセプタクルパネル取付孔の寸法

型番リスト

表示件数
関連

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

耐環境性

シェルサイズ

商品分類

特記事項

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

保護機能(耐環境性)

電線接続方法詳細

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
5
AC125/DC175
3
オス(プラグ)
防水性
7
ジャック
-
LF07WBP-3S
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
5
AC125/DC175
3
メス(ソケット)
防水性
7
ジャック
-
LF07WBP-3P
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
6
オス(プラグ)
防水性
7
ジャック
-
LF07WBP-6S
LF07WBPD-6S
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
6
メス(ソケット)
防水性
7
ジャック
-
LF07WBP-6P
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
5
AC125/DC175
3
オス(プラグ)
防水性
7
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
-
1個
ケーブル接続
5
AC125/DC175
3
メス(ソケット)
防水性
7
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個
-
2
AC30/DC42
6
オス(プラグ)
防水性
7
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
-
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
6
メス(ソケット)
防水性
7
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
6
メス(ソケット)
防水性
7
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
5
AC125/DC175
3
オス(プラグ)
防水性
7
レセプタクル
-
LF07WBP-3S
-
-
-
IP67
-
10
2個
パネルマウント
5
AC125/DC175
3
メス(ソケット)
防水性
7
レセプタクル
-
LF07WBP-3P
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
2
AC30/DC42
6
オス(プラグ)
防水性
7
レセプタクル
-
LF07WBP-6S
LF07WBPD-6S
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
2
AC30/DC42
6
メス(ソケット)
防水性
7
レセプタクル
-
LF07WBP-6P
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10
AC/DC125
4
オス(プラグ)
防水性
10
ジャック
-
LF10WBP-4S
LF10WBPD-4S
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10
AC/DC125
4
メス(ソケット)
防水性
10
ジャック
-
LF10WBP-4P
LF10WBPD-4P
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
12
オス(プラグ)
防水性
10
ジャック
-
LF10WBP-12S
LF10WBPD-12S
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
12
メス(ソケット)
防水性
10
ジャック
-
LF10WBP-12P
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10
AC/DC125
4
オス(プラグ)
防水性
10
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10
AC/DC125
4
メス(ソケット)
防水性
10
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
-
50個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
12
オス(プラグ)
防水性
10
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
-
1個
-
2
AC30/DC42
12
メス(ソケット)
防水性
10
プラグ
-
-
-
-
-
IP67
-
-
1個
パネルマウント
10
AC/DC125
4
オス(プラグ)
防水性
10
レセプタクル
-
LF10WBP-4S
LF10WBPD-4S
-
-
IP67
-
10
2個
パネルマウント
10
AC/DC125
4
メス(ソケット)
防水性
10
レセプタクル
-
LF10WBP-4P
LF10WBPD-4P
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
2
AC30/DC42
12
オス(プラグ)
防水性
10
レセプタクル
-
LF10WBP-12S
LF10WBPD-12S
-
-
IP67
-
10
60個
パネルマウント
2
AC30/DC42
12
メス(ソケット)
防水性
10
レセプタクル
-
LF10WBP-12P
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
10
AC/DC125
4
オス(プラグ)
防水性
10
レセプタクル
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
2
AC30/DC42
12
オス(プラグ)
防水性
10
レセプタクル
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
2
AC30/DC42
12
メス(ソケット)
防水性
10
レセプタクル
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10/2
AC/DC125(4芯)、 AC30/DC42(7芯)
11
オス(プラグ)
防水性
13
ジャック
4芯 10A 7芯 2A
LF13WBP-11S
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10/2
AC/DC125(4芯)、 AC30/DC42(7芯)
11
メス(ソケット)
防水性
13
ジャック
4芯 10A 7芯 2A
LF13WBP-11P
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
20
オス(プラグ)
防水性
13
ジャック
-
LF13WBP-20S
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
20
メス(ソケット)
防水性
13
ジャック
-
LF13WBP-20P
-
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10/2
AC/DC125(4芯)、 AC30/DC42(7芯)
11
オス(プラグ)
防水性
13
プラグ
4芯 10A 7芯 2A
LF13WBR-11S
LF13WBRB-11S
LF13WBJ-11S
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
10/2
AC/DC125(4芯)、 AC30/DC42(7芯)
11
メス(ソケット)
防水性
13
プラグ
4芯 10A 7芯 2A
LF13WBR-11P
LF13WBJ-11P
-
-
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
20
オス(プラグ)
防水性
13
プラグ
-
LF13WBR-20S
LF13WBR-20SD
LF13WBRB-20S
LF13WBJ-20S
IP67
-
10
1個
ケーブル接続
2
AC30/DC42
20
メス(ソケット)
防水性
13
プラグ
-
LF13WBR-20P
LF13WBJ-20P
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
10/2
-
11
オス(プラグ)
防水性
13
レセプタクル
4芯 10A 7芯 2A
LF13WBP-11S
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
10/2
AC/DC125(4芯)、 AC30/DC42(7芯)
11
メス(ソケット)
防水性
13
レセプタクル
4芯 10A 7芯 2A
LF13WBP-11P
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
2
AC30/DC42
20
オス(プラグ)
防水性
13
レセプタクル
-
LF13WBP-20S
-
-
-
IP67
-
10
1個
パネルマウント
2
AC30/DC42
20
メス(ソケット)
防水性
13
レセプタクル
-
LF13WBP-20P
-
-
-
IP67
-
10
1個

-

パネルマウント
10/2
AC/DC125(4芯)、 AC30/DC42(7芯)
11
メス(ソケット)
防水性
13
レセプタクル
-
-
-
-
-
IP67
-
10
1個

-

パネルマウント
2
AC30/DC42
20
メス(ソケット)
防水性
13
レセプタクル
-
-
-
-
-
IP67
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,3851,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,176
( 2,394 )
4日目
2,128
( 2,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1781,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,004
( 1,104 )
4日目
2,754
( 3,029 )
4日目
4,788
( 5,267 )
4日目
2,716
( 2,988 )
4日目
1,419
( 1,561 )
4日目
748
( 823 )
4日目
1,089598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,389
( 2,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,3781,545
( 1,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,548
( 2,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,618
( 2,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
4日目
3,732
( 4,105 )
19日目
1,015
( 1,117 )
4日目
1,127
( 1,240 )
4日目
1,285
( 1,414 )
4日目
1,472
( 1,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
4日目
1,859
( 2,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,741
( 3,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,572
( 2,829 )
4日目
3,258
( 3,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6392,729
( 3,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,465
( 3,812 )
4日目
1,858
( 2,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,046
( 4,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,728
( 4,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,948
( 4,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,125
( 4,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,275
( 2,503 )
4日目
2,278
( 2,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,286
( 1,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,385
( 1,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,356
( 2,592 )
4日目
3,859
( 4,245 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型防水シールドコネクタ
産業機器全般
産業用機器センサー
【特長】
1. 小型・堅牢
2. バヨネットロック構造
3. 防水構造
4. シールド線が容易に接続
5. 組立工数の簡略化
6. 豊富なバリエーション
7. 高速伝送対応
8. 安全規格を取得

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型防水シールドコネクタ LF シリーズのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
ひずみセンサー配線のコネクト
5
満足度:5.0
小型ながら本体がアルミ製で堅牢性が高くシールド効果が期待でき、防水機能もあるので、着脱するセンサーの配線に使用しました。...もっと読む
1人が参考にしています。
いつ探して揃わない在庫
1
満足度:1.0
ケーブル接続同士で結線したいと思い探しても ペアで絶対揃わない(必ずどちらかが在庫がなく購入不能) もう、探すのも面倒...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。 オス・メスのセットが揃わない事象につきましては、 ① 片方が弊社で取り扱いのない場合 ② 取り扱いはあるものの在庫が欠品している場合 の2つのパターンに分類されると考えております。 まず①につきましては、調達元と連携し、可能な限り取り扱いの拡充に努めてまいります。 また②につきましては、需要変動で在庫不足が生じる場合がございますが、管理強化に取り組んでまいります。 引き続きご満足いただけるよう改善に努めてまいりますので、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
マイクの接続に
5
満足度:5.0
相手機器がこのタイプのコネクタを使っていたため探していました。 すぐに手に入るところがMISUMIだけでした、納期、価格...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル接続
3
満足度:3.0
防水性能と20芯にてこのコンパクトなサイズ(外径Φ17.9)で満足しています。但し、指が入るスペースが狭い場合は少し脱着...もっと読む
0人が参考にしています。
計測機器接続
5
満足度:5.0
安価で助かりました                                                   ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型防水シールドコネクタ LF シリーズ
HR11シリーズ 高性能小型コネクタ
小型丸形防水プラスチックコネクタ(プッシュプルロックタイプ) HR30シリーズ
SR38 超小型 高性能丸形コネクタ
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格748-1,138412 -1,4682,3132,366
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
電線接続方法ハンダハンダ--ハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズ詳細LFHR11HRSR38RMRM
端子接触部のめっき--
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング