エレクトロニクス部品技術窓口
高性能 小型丸形コネクタ産業機器全般【特長】1. 小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン2. 挿...
詳細を確認
小型・軽量・抜群の操作性から、各種機器に幅広く利用できる。
| 定格 | シェルサイズ | 極数 | 定格電流 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 5 6 | 2A | |
| 10 | 10 12 | 2A | |
| 13 | 20 | 2A |
| 定格 | シェルサイズ | 極数 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 5 6 | AC150V、DC200V AC100V、DC140V AC100V、DC140V | |
| 10 | 10 12 | AC100V、DC140V | |
| 13 | 20 | AC100V、DC140V |
| 定格 | 使用温度範囲 | -25 ~ 85℃ |
|---|---|---|
| 保存温度範囲 | -10 ~ 60℃ |
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1. 接触抵抗 | 10mΩ以下 | DC1Aで測定 |
| 2. 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC100Vで測定 |
| 3. 耐電圧 | せん絡・絶縁破壊のないこと | AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間 |
| 4. 耐振性 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、 3方向、各2時間試験する。 |
| 5. 衝撃 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 加速度490m/s2、持続時間11ms 3方向、各3回試験する。 |
| 6. 繰り返し動作 | 接触抵抗 15mΩ以下 | 1000回 |
| 7. 温度サイクル | 絶縁抵抗 1000MΩ以上 | -55℃:30分⇒常温:10~15分⇒85℃:30分⇒常温:10~15分、 計5サイクル放置する。 |
| 8. 耐湿性 | 絶縁抵抗 : 5MΩ以上(高湿時)、50MΩ以上(乾燥時) | 温度40℃、 湿度90~95%、 96時間放置する。 |
| 項目 | 材質 | 処理 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 外装 | 亜鉛合金、黄銅 | 梨地ニッケルめっき | ― |
| 絶縁物 | ポリアミド樹脂、PBT樹脂 | ― | ブルー、黒 |
| 端子 | 銅合金 | HR10 : 金めっき HR10A : 銀めっき | ― |
| 商品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|
| Pシェル | 黄銅 | 金めっき |
| Jシェル | 黄銅 | |
| 絶縁体 | 四フッ化樹脂 | |
| 雄端子 | りん青銅 | 金めっき |
| 雌端子 | ベリリウム銅 |
同軸端子の材質・処理
| 項目 | 規格値 |
|---|---|
| インピーダンス | 50Ω |
| 絶縁抵抗 | DC250Vにて1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | DC1Aにて中心6.5mΩ以下、外部4mΩ以下 |
| 耐電圧 | AC250V(r.m.s)にて1分間 |
| 電圧定在波比 | 0~1000MHzまで1.3以下 |
| 結合力(抜去力) | 4.9N(500gf)以上 |
同軸端子の性能

(備考)

コネクタの取り扱い方法

結線作業要領(プラグ側)
| HR10タイプ | HR10Aタイプ | |
|---|---|---|
| 1 | ケーブルは、各サイズに適合した仕上がり外径にて導体公称断面積が0.129mm2 (AWG#26)以下のものを使用してください。 | |
| 2 | ケーブルは、上図寸法で端末処理を行った後、ケーブルに各部品を通し上図の状態にします。 | |
| 部品は締付金具、クランプワッシャ、プラグ本体の順でケーブルに通す。 | 部品は締付金具、コードブッシング、プラグ本体の順でケーブルに通す。 | |
| 3 | (半田タイプの場合) Pシェルユニットは、組立用治具台に挿入し、はんだ結線を行います。 (圧着タイプの場合) ケーブル芯線部に適合圧着端子を圧着後、Pシェルユニットの端子穴に圧着端子を挿入します。 | |
| 4 | コネクタの組み立てを次の順で行います。 | |
| ①Pシェルユニットのねじ部にプラグ本体を単能トルクレンチにて表-1に示す値で締め込みます。尚、プラグ本体を締め込む際ははんだ結線部に負荷が加わらないようにC部をたるませてから締め込んでください。 ②プラグ本体のすり割り部にクランプワッシャをかぶせた後、締付金具のB面がプラグ本体のA面に当たるまで締め込みます。 (注)ねじの緩み防止としておねじ部にはねじロック剤の塗布を推奨します。 | ①ケーブルに添付のクランプ金具をケーブル圧着工具(HR10A-TC-02)でカシメ固定します。 ②Pシェルユニットのねじ部にプラグ本体を単能トルクレンチにて表1に示す値で締め込みます。尚、プラグ本体を締め込む際ははんだ結線部に負荷が加わらないようにD部をたるませてから締め込んでください。 ③止めビスは、クランプ金具の2箇所のボスの一方に止めビスの先端が落ち込むように締め込みます。尚、止めビスは、締付トルク0.3N・m(3kgf・cm)で固定します。 ④コードブッシングをプラグ本体に被せます。 (注)ねじの緩み防止としておねじ部には、ねじロック剤の塗布を推奨します。 | |
| 5 | 以上により、作業が終了します。 | |
結線作業要領(プラグ側)の作業手順
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,971円 ( 2,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,211円 ( 2,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,948円 ( 2,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,729円 ( 3,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,484円 ( 2,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,978円 ( 3,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,149円 ( 1,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,047円 ( 1,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,235円 ( 1,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,632円 ( 1,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,527円 ( 1,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,998円 ( 2,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,050円 ( 3,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,730円2,457円 ( 2,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,456円3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,686円 ( 1,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,848円 ( 2,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,427円 ( 2,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
784円 ( 862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11円 ( 12円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
934円 ( 1,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
916円 ( 1,008円 ) | 4日目 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,321円 ( 1,453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,231円 ( 1,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,312円787円 ( 866円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,322円793円 ( 872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,575円 ( 1,733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,549円 ( 1,704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,285円 ( 1,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,381円 ( 1,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
947円 ( 1,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,871円 ( 4,258円 ) | 6日目 |
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
652円 ( 717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
493円 ( 542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
547円 ( 602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
705円 ( 776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
861円 ( 947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円 ( 746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
652円 ( 717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
504円 ( 554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
686円 ( 755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,500円2,250円 ( 2,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,789円 ( 3,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,606円 ( 1,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,317円 ( 1,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,129円 ( 3,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,828円 ( 2,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高性能 小型丸形コネクタ
産業機器全般
【特長】
1. 小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン
2. 挿抜操作が極めて簡単
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜が可能



ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~