17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ

通常単価(税別)
196366
税込単価
216403
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

実装高さ2.9mm、低背・小型のロック付きインターフェイス角型コネクタ。【特長】・レセプタクルコネクタ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

0.8mmと極小ピッチで取付面積が小さくてすむ角型コネクタ

プラグコネクタ 3240-10P-C(50)、3240-8P-C(50)

プラグコネクタ
3240-10P-C(50)、3240-8P-C(50)

レセプタクルコネクタ 3260-8S1(55)/(56) 3260-8S2(55)/(56) 3260-8S3(55)/(56)

レセプタクルコネクタ
3260-8S1(55)/(56)
3260-8S2(55)/(56)
3260-8S3(55)/(56)

小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズの外形図と寸法

プラグコネクタ 

プラグコネクタの寸法図

プラグコネクタの寸法図

HRS No.極数製品番号ABCD
CL232-0001-4-5583240-8P-C(50)15.112.118φ5.2
CL232-0048-8-50103240-10P-C(50)16.713.721φ5.4

レセプタクルコネクタ

レセプタクルコネクタの寸法図

レセプタクルコネクタの寸法図

HRS No.極数製品番号ABCDE
CL232-0002-7-5583260-8S1(55)0.512.64.612.45.6
CL232-0002-7-5683260-8S1(56)0.5
CL232-0009-6-5583260-8S2(55)1.0
CL232-0009-6-5683260-8S2(56)1.0
CL232-0010-5-5583260-8S3(55)1.5
CL232-0010-5-5683260-8S3(56)1.5

この商品の主な性能について

製品仕様

主なる性能
電流容量500mA
定格電圧AC125V
絶縁抵抗DC100Vにて250MΩ以上
耐電圧AC300Vr.m.s. 1分間

仕様

主なる使用材料
レセプタクル
コネクタ
絶縁物合成樹脂黒色※
端子銅合金部分金めっき
シェルステンレス鋼部分金めっき
プラグ
コネクタ
絶縁物合成樹脂黒色※
端子銅合金部分金めっき
シェル銅合金ニッケルめっき
カバー合成樹脂黒色※

材質・処理
※UL94V-0

実装温度プロファイル(基板表面温度)

実装温度プロファイル(基板表面温度)

実装温度プロファイル(基板表面温度)

基板
寸法:50×50×1(mm)、材質:ガラスエポキシ
クリーム半田
Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5

注意)本実装温度プログラムは、上記条件で行ったものです。
実装機、基板、クリームはんだ等の条件によってプロファイルは、異なる可能性があります。

コネクタ実装状態参考図

コネクタ実装状態参考図/3240-8P-C(50)/3260-8S※(55) 注意)レセプタクルコネクタは、セット側にて固定できるようにお願いします。

コネクタ実装状態参考図/3240-8P-C(50)/3260-8S※(55)
注意)レセプタクルコネクタは、セット側にて固定できるようにお願いします。

適合ケーブル

  • プラグ側コネクタははんだ付端子となっており、カバー内部スペースが小さいため次のケーブルを目安としてください。
  • シース外径:直径5.2mm以下(8極)、直径5.4mm以下(10極)
  • 芯線:AWG28以下
  • 絶縁体外径:直径0.7mm以下

この商品の取り付け方法について

基板取付寸法図(実装面側)/グランド板ディップ部手はんだタイプ

基板取付寸法図(実装面側)/グランド板ディップ部手はんだタイプ

単位:mm

製品番号ABC
3260-8S12.44.65.6
3260-10S146.27.2

寸法表

基板取付寸法図(実装面側)/グランド板ディップ部手リフロータイプ

基板取付寸法図(実装面側)/グランド板ディップ部手リフロータイプ

単位:mm

製品番号ABCDE
3260-8S13.612.410.85.64.6
3260-10S15.21412.47.26.2

寸法表

HRS No.コネクタ名工程工具名称
CL902-2014-23240-8P-C(50)ケーブルクランプHi-Flex
結線プレス
(CL550-0082-2)
3240-8CV
(クランプ治具)
CL902-2056-23240-10P-C(50)3240-10CV
(クランプ治具)

ハーネス工具

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

シリーズ詳細

用途

商品分類

特徴

使用温度範囲

(℃)

ターミナルピッチ

(mm)

特記事項

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
0.5
AC125
8
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
3200
-
プラグ
-30~70
1.6
-
10
1個
ケーブル接続
その他
オス(プラグ)
0.5
AC125
10
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
3200
-
プラグ
-30~70
1.6
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
196
( 216 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

実装高さ2.9mm、低背・小型のロック付きインターフェイス角型コネクタ。
【特長】
・レセプタクルコネクタはエンボス梱包品も用意。
・プラグコネクタは金属シェルをモールドカバーする構造でESD対策も万全。
・コンタクトピッチは0.8mmと極小ピッチであり、取付面積が小さくてすむ。
・基板実装方式は0.8mmピッチ一列のSMT方式のため、実装が容易。
・嵌合に際しては両サイドにラッチロックを最小限のスペースで実現し、セットの小型化に役立つ。
・基板の厚みによって、補助金具の長さを0.5,1,1.5mmの中から選択可能。
・プラグコネクタの結線は、各種線材の対応が可能なようはんだ付けタイプ。
・極数は8、10極です。
【用途】
・各種配線に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
測定用のプローブに使用
4
満足度:4.0
小型で使い勝手がよく、性能的にも問題はありません。しかし、少しロックがあまく、ぐらつきがあると感じます。その点が改善され...もっと読む
0人が参考にしています。
プリンターのポートに合うコネクタの確認用
5
満足度:5.0
プリンターのポートに合うかどうかの確認用として購入しました。合うことが確認できました。性能や品質については特に気になる点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ
超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ
ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズ
超小型ラック/パネル圧着コネクタ QR/P15シリーズ
HIF3Aシリーズ 高性能リボンケーブル用コネクタ
2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格196-293534159 -419 -129 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
端子接触部のめっき部分金ニッケル+部分金
コンタクトピッチ(mm)0.80.50.522.542.54

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング