エレクトロニクス部品技術窓口
振動に強いネジカップリング構造(カップリング内部に緩み防止スプリング装着)の多極丸型コネクタ。【特長】...
詳細を確認
HR22シリーズ一覧
| 定格 | 定格電流 | 2A | 使用温度範囲 | -25 ~ +85℃ |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V、DC140V | 保存温度範囲 | -10 ~ +60℃ |
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1. 接触抵抗 | 20mΩ以下 | DC1Aで測定 |
| 2. 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC100Vで測定 |
| 3. 耐電圧 | せん絡・絶縁破壊のないこと | AC300Vを1分間 |
| 4. 耐振性 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 10~500Hz/サイクル、振幅0.75mm、加速度98 m/s2 3方向、各2時間試験する。 |
| 5. 衝撃 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 加速度490 m/s2、持続時間11ms 3方向、各3回試験する。 |
| 6. 繰り返し動作 | 接触抵抗20mΩ以下 | 100回 |
| 7. 耐水圧性 | コネクタ内部に浸水がないこと。 | 嵌合状態で水深1.8mに48時間放置する。 |
| 項目 | 材質 | 処理 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外装シェル | 黄銅 | ニッケルめっき | - |
| 亜鉛ダイカスト | - | ||
| 絶縁物 | PBT樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| 雄端子 | 黄銅(はんだ付け) | 銀めっき | - |
| りん青銅(圧着) | - | ||
| 雌端子 | ベリリウム銅(はんだ付け) | - | |
| りん青銅(圧着) | - | ||
| フード及びブッシング | ニトリルゴム | 黒色 | - |
| 種類 | 製品番号 | HRS No | 適合端子 | 適合電線、適合ケーブル径 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手動圧着工具 | HR22-TA2428HC | 150-0200-4 00 | HR22-PC-122 HR22-SC-122 | AWG#24~28 被覆外径φ1.15MAX | |
| 自動圧着工具 | 圧着機本体 | CM-105C | 901-0001-0 00 | ‐ | - |
| アプリケータ | AP105-HR22-2 | 901-2023-7 00 | HR22-PC-222 HR22-SC-222 | AWG#24~28 被覆外径φ1.15MAX | |
| ケーブル圧着工具 | HR10A-TC-04 | 150-0058-5 00 | - | Φ8.5 | |
| 圧着端子引き抜き工具 | RP6-SC-TP | 150-0039-0 00 | - | - | |
| 結線治具 | HR22-12P-T01 | 150-0075-4 00 | - | プラグコネクタ用 | |

手動着圧工具

引抜工具

ケーブル着圧工具
(ハンドルの形状は一例を示す)

HR22-12P-T01

自動圧着機CM-105C
また保管については変色防止の為、メーカー梱包状態又はそれに準ずる梱包状態で次の環境下で保管してください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,046円 ( 2,251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,156円1,956円 ( 2,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,998円 ( 2,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,687円 ( 2,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,243円 ( 3,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,311円1,179円 ( 1,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,365円 ( 1,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
振動に強いネジカップリング構造(カップリング内部に緩み防止スプリング装着)の多極丸型コネクタ。
【特長】
・防水タイプと非防水タイプがあり、それぞれ互換性があります。
・防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。
・圧着タイプとはんだ付けタイプがあり、用途により選択できます。
・レセプタクルは前締めナット方式でパネルへの取り付けが容易です。
・ジャックコネクタはパネルジャックとして使用できます。
・シェルにコードブッシングを被せてケーブルの屈曲半径を大きくすることにより屈曲時の断線を保護します。
・20極でありながらプラグの最大外径は21mmと非常に高密度の設計です。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~