17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3530A-10P-CV(50)

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ロック付きの小型インターフェイスコネクタ、繰り返し挿抜回数20,000回。
【特長】
・高寿命コネクタとして、20,000回の挿抜寿命を有している。
・端子構造は、信頼性の高い2接点ベローズタイプ。
・ロックは無理な引き抜きに対して解除する「スナップロック方式」を採用。
・ロックの解除は、プラグ左右に押しボタンで簡単に操作できる。
・嵌合時は「カチッ」というロック音がするので、確実なロック感が得られる。
・小型、軽量(16芯レセプタクルで約2g)であり、端末機器の小型化、軽量化に有効。
【用途】
・ハンディーターミナル、PDA機器、計測機器等の小型端末機器のインターフェースなどに。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
1
許容電圧(V)
AC125
ピン数
10
電線接続方法
圧接
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
3500
用途
-
端子接触部のめっき

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト