エレクトロニクス部品技術窓口
実装高さ2.5mmの小型同軸スイッチです。回路チェックの他、外部アンテナ接続としてもご使用いただけます...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
実装高さ2.5mmの小型同軸スイッチです。回路チェックの他、外部アンテナ接続としてもご使用いただけます。
【特長】
・広帯域で使用可能(DC~10GHz対応):使用周波数はDC~10GHzと広帯域で使用可能です。
・省スペース:外形寸法は3.5mm×3.1mmと省スペースです。
・低挿入損失:未嵌合時1GHz TYP 0.08dB、2GHz TYP 0.12dB。
・低背:高さはMAX2.5mmと低背化を図っています。
・軽量:質量は0.043gと軽量です。
・高寿命:挿抜回数の保証値は、12,000回と高寿命です。
・自動実装対応:エンボステープによる自動実装に対応しております。
・セルフアライメント:プラグ嵌合時の誘い量は、±0.5mmです。
・ベリリウムフリー、ハロゲンフリー:レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用しておりません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ
5通常価格(税別):103円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

ヒロセ電機
SMAコネクタ HRMシリーズ
5通常価格(税別):468円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~