エレクトロニクス部品技術窓口
実装高さ1.6mmの超小型の回路チェック用同軸スイッチです。【特長】・低挿入損失:未嵌合時6GHz T...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,990円 ( 3,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,556円 ( 13,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
実装高さ1.6mmの超小型の回路チェック用同軸スイッチです。
【特長】
・低挿入損失:未嵌合時6GHz TYP. 0.1dBと低挿入損失です。
・省スペース設計:2.7mm×2.7mmと省スペースです。
・低背:高さ1.6mmと低背化を図っています。
・軽量:質量は0.025gと軽量です。
・高寿命:挿抜回数の保証値は、100回と回路のチェックに十分な信頼性を確保しています。
・広帯域で使用可能:使用周波数はDC~6GHzと広帯域で使用可能です。
・はんだ上りを防止:各種はんだに対する、はんだ上がり防止向上のため、信号端子はめっき処理にて接触部と実装部の間にニッケルバリアを施しています。
・自動実装対応:エンボステープによる自動実装に対応しています。
・吸着キャップ付き仕様もあります。
・ハロゲンフリー:レセプタクルには、塩素、臭素は使用しておりません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~